Schaltschrank Keyvisual

Produktmuster-verlosung

Keine Teilnahme mehr möglich

Condition Monitoring mit Kompaktleistungsschalter 3VA für reduzierte Zeit- und Kostenaufwände

Wir verlosen 5 komplette Produktmustersets im Wert von je 2000€ (Listenpreis)

 

Leistungsschalter sind ein elementarer Bestandteil der Energieverteilung. Als Einspeiseschalter fungiert dieser nicht nur als Netztrenneinrichtung, sondern schützt gleichzeitig die Anlage zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss. Zusätzlich ermöglicht Ihnen das 3VA Condition Monitoring eine maximale Energieverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung mit optimiertem Personal- und Ressourceneinsatz. Hierdurch sichern Sie eine hohe Anlagenverfügbarkeit und reduzieren Zeit- und Kostenaufwände.

 

Erleben Sie die Vorteile des Kompaktleistungsschalter 3VA mit Condition Monitoring direkt in Ihrer Anwendung und überzeugen Sie sich selbst.

Was müssen Sie dafür tun? Bewerben Sie sich einfach mit Ihrer Applikationsbeschreibung (unten im Freitextfeld) für Condition Monitoring für eins der fünf kostenlosen 3VA Produktmuster-Sets im Wert von jeweils ca. 2000€ (Listenpreis).

 

Ein Produktpaket besteht aus: 

1x 3VA2163-5JP32-0AA0: Leistungsschalter 3VA2, Icu=55kA @ 415V 3-polig, mit ETU550, In=63A

1x 3VA9987-0TA20: Datenkonzentrator COM100

1x 3VA9187-0TB10: Kommunikationsmodul COM060

Sie hatten die Möglichkeit vom 23. Juni - 31. Juli 2021 an der Verlosung teilzunehmen.

Die Zeit für die Verlosung ist leider abgelaufen. Die Gewinner werden in Kürze informiert.