Die Anmeldung für das Paket ist nur gültig mit der Anmeldung zum Webinar am 08. Juli 2021. Bitte verwenden Sie die gleiche E-Mail Adresse wie bei der Event-Ameldung.
Ich bestätige mit der Eingabe meiner Daten, dass die Annahme des Pakets nicht gegen für mich geltende Regeln und Richtlinien verstößt, eine eventuell erforderliche Genehmigung durch meinen zuständigen Vorgesetzten bzw. Dienstherren eingeholt wurde und dass die Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht. Das Paket kann nicht an eine Packstation versendet werden. Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschland. Die Anmeldung muss bis spätestens am 30. Juni 2021 erfolgt sein, spätere Bestellungen können nicht mehr bearbeitet werden. Mit der Angabe der Daten erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre (Privat-)Adresse ausschließlich für den Zweck der Zusendung des Pakets an Dritte weitergegeben werden darf.