SIVACON S8 Plus

SIVACON S8plus –  Niederspannungs-schaltanlage 

15. September 2022 | 13:30-14:15 Uhr

SIVACON S8plus – Die smarte und zuverlässige Niederspannungsschaltanlage für Ihre Critical Power

Mit der Niederspannungsschaltanlage S8plus aus der SIVACON-Familie besetzen Sie die Zentrale Ihrer Niederspannungsverteilung mit einem kompetenten, sicheren und intelligenten Partner. 

Sie erfahren in diesem Webinar, warum die SIVACON S8plus dank facettenreicher und hochentwickelter Technik vor allem im Einsatz für die Critical Power eines der führenden Modelle in der Niederspannungstechnik ist. Als Motor Control Center (MCC) kann die SIVACON S8plus selbst hoch anspruchsvolle Verbraucher versorgen und durch den Einsatz von SIMOCODE steuern, bzw. mit Hilfe des SIMARIS control visualisieren. Durch die Einschubtechnik können Abgänge platzsparend, flexibel und effizient in der Anlage eingesetzt werden. 

In Zeiten der Smartphones, Smart Meter, Smart Grids und vielen weiteren intelligenten Bausteinen des Lebens bietet die SIVACON S8plus die Möglichkeit der smarten und effizienten Energieverteilung auf der Niederspannungsebene. Durch die Intelligenz der Anlage ist der Status der Anlage messbar und visualisierbar. Eine auf den gesammelten Daten basierende zustandsorientierte, oder gar vorausschauende, Instandhaltung kann den Betrieb der Anlage sowie die Lebensdauer optimieren.

Gleich anmelden und dabei sein!

Referenten

Daniel Pfeil | Promotor Electrification & Automation

Daniel Pfeil ist als Promotor in Deutschland für Niederspannungsschaltanlagen zuständig. Er ist seit 2005 im Bereich Niederspannung tätig und seit 2006 bei der Siemens AG. In den ersten Jahren arbeitete er in der Angebotserstellung und ab 2009 in der Auftragsabwicklung. Seit 2013 ist er Promotor für Niederspannungsschaltanlagen in Deutschland mit Sitz in Köln.

Martin Sichting | Promotor Electrification & Automation

Martin Sichting ist als Promotor für Niederspannungsschaltanlagen in Deutschland zuständig.

Nach seinen ersten Stationen bei einem städtischen Energieversorger und dessen Netzbetreiber sowie einer Forschungstätigkeit zog es ihn 2016 in das Niederspannungsschaltanlagenwerk der Siemens AG in Leipzig. Dort war er fünf Jahre als Projektbearbeiter in der Abwicklung nationaler sowie internationaler Projekte tätig. Seit 2021 begleitet er die Funktion der Promotion der SIVACON S8plus in Deutschland.

Webinar

Jetzt anmelden