Kundenworkshop "Virtuelle Inbetriebnahme" für Ihre Firma – Online-Termin
Wir verlosen einen Kundenworkshop "Virtuelle Inbetriebnahme" im Wert von 3.600 Euro.
Im Rahmen der Webinarreihe "Bestleistung durch Simulation | Das Trainingslager für die Industrie" haben Sie die Möglichkeit, an dieser Verlosung für einen individuellen Kundenworkshop teilzunehmen.
Mögliche Inhalte, die mit dem Gewinner vorab individuelle abgestimmt werden, sind:
- Einstieg in die Simulation von Maschinen mit SIMIT
- Erstellen eines SIMIT Simulationsprojektes
- Virtuelles Testen des PLC Programms
- Software in the Loop
- Hardware in the Loop
- Verhaltensmodellierung von Antrieben
- Automatisiertes Erstellen von Modellen
Was müssen Sie dafür tun?
Starten Sie das von uns zur Verfügung gestellte Simulationsprojekt (SIMIT / TIA Portal / Safety / PLCSIMAdvanced) und finden den eingebauten Fehler. Die Lösung (8 Zeichen) geben Sie bitte zusammen mit Ihren Kontaktdaten in das folgende Formularfenster ein.
Sie haben die Möglichkeiten vom 12.08. bis zum 17.08. (Webinar 1) oder vom 19.08. bis 24.08. (Webinar 2) an der Verlosung teilzunehmen, zu gleichen Gewinnchancen. Im Anschluss werden wir den Gewinner per Email informieren.
Hinweis: Pro Webinar am 12.08. und 19.08. können Sie jeweils einen kostenlosen Zugang zu der Virtual Commissioning-Cloud Umgebung von Siemens erhalten. Die Anzahl ist auf 50 Zugänge pro Webinar begrenzt. Bitte senden Sie uns dafür eine E-mail an events.de@siemens.com