Von der Virtualisierung in der Prozessleittechnik bis hin zum vollumfänglichen IT- Datacenter!
Process Automation meets IT – die Hardware ist gleich, die Anforderungen sind unterschiedlich. Von der Virtualisierung der Prozessleitsysteme bis hin zum vollumfänglichen IT- Datacenter gilt es die Vorteile bewährter IT-Komponenten zu nutzen und mit der Robustheit des Leitsystems zu kombinieren. Unsere intelligenten Services helfen Ihnen dabei die passende Lösung für sie zu finden und dadurch ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern.
In zwei Webinaren stellen wir Ihnen das Siemens Serviceportfolio für die Virtualisierung in der Prozessleittechnik mit dem Standardpaket SiVaaS und unser Industrial Automation DataCenter vor.
Im ersten Termin zeigen wir Ihnen, wie sich bewährte Konzepte unseres Prozessleitsystems PCS 7 in einer virtualisierten Infrastruktur realisieren lassen. Der Schwerpunkt im zweiten Teil ist das Industrial Automation Data Center, das Ihnen den Einstieg in die zukunftsorientierte, digitalisierte Infrastruktur im industriellen Umfeld erleichtert.
Teil 1 | Virtualisierung in der Prozessleittechnik
Sie planen die Modernisierung oder Neuerrichtung einer Anlage und möchten beim Prozessleitsystem auf die Vorteile der Virtualisierung nicht verzichten? Doch wie lassen sich bewährte Konzepte unseres Prozessleitsystems PCS 7 in einer virtualisierten Infrastruktur realisieren?
Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Webinar. Besonders freuen wir uns, die Neuerungen zu SIVaaS für die PCS 7 Version 9.1 zu präsentieren, z.B. im Bereich der hochverfügbaren Systeme.
Teil 2 | Virtualisierung mit passendem Konzept für Backup, Security und Netzwerktechnik – in einem ganzheitlichen Industrial Datacenter
Sie wollen Ihre leistungsfähige IT-Infrastruktur in einem ganzheitlichen Ansatz mit einem passenden Konzept für Back-Up&Desaster Recovery, Prozessdatenarchivierung und IT Security Komponenten verbinden?
Das Industrial Automation Data Center erleichtert den Einstieg in die zukunftsorientierte, digitalisierte Infrastruktur im industriellen Umfeld.
Besuchen Sie unser Webinar und erfahren Sie, wie der Aufbau eines individuell konfigurierten Rechenzentrums für die Vor-Ort Nutzung in Ihrer Anlage möglich ist.
Webinare sind Online-Seminare, die es Ihnen ermöglichen, zu einem bestimmten Zeitpunkt bequem und von überall an Schulungen und Fachvorträgen teilzunehmen. Über den Bildschirm und Ihre Lautsprecher (oder ein Headset) folgen Sie dem Live-Vortrag des Referenten und können in einem Chatbereich eigene Fragen stellen.
Sie haben viele Optionen, um an unseren Webinaren und Podcasts teilzunehmen. Als Teilnehmer benötigen Sie lediglich stabilen Internetzugang und einen aktuellen Browser. Den Ton hören Sie über Ihre Lautsprecher. Sie können den Link zum Webinar über unterschiedliche Webbrowser aufrufen (wir empfehlen Mozilla Firefox oder Google Chrome). Es ist kein Herunterladen von zusätzlicher Software nötig und auch für mobile Endgeräte ist der Zugang möglich.