Mehr Produktivität mit Werkzeugmaschinen – mehrere Werkzeuge voll im Griff!
Sprache: deutsch
Die Fertigung mit Werkzeugmaschinen steht unter einem permanenten Druck zur weiteren Rationalisierung. Die Taktzeit speziell bei der Fertigung von Serienteilen muss immer weiter reduziert werden. Ein Mittel dazu ist die gleichzeitige Nutzung mehrerer Werkzeuge in einer Maschine.
Für diese Aufgabe wird nicht nur die Maschine selbst komplexer. Auch CNC-Programmierer und Maschinenbediener werden aufs Höchste gefordert.
Daher bietet SINUMERIK eine Systemstruktur für das gleichzeitige Abarbeiten von CNC-Programmen in mehreren CNC-Kanälen. Dort finden sich entscheidende CNC-Programmierbefehle wie WAIT-Marken für die zielsichere Synchronisation der Bearbeitungsprogramme. Aber auch die CNC-Bedienstruktur, von der Simulation bis zum Einfahren der CNC-Programme, ist konsequent auf mehrere Kanäle ausgerichtet.
Dieses Webinar gibt Ihnen wichtige Einblicke in die „Königsklasse“ der SINUMERIK CNC-Bedienung- und Programmierung. Damit trimmen Sie Ihre Produktion auf maximale Performance!