TIA Portal Module | ab V13
060 Antriebe

Virtualisierung für digitale Antriebszwillinge
Erfahren Sie mehr über SINAMICS DriveSim Basic in unserer Tutorial-Videoserie. Für einen schnellen und einfachen Einstieg in die Simulation der Antriebstechnik sehen Sie sich unsere Tutorial-Videos an.
Die Lern-/Lehrunterlagen zum TIA Portal sind modular aufgebaut und decken folgende Themen ab:
• Hardwarekonfiguration
• Beispielprozesse
• Grundlagen der SPS-Programmierung
• Visualisierung
• Erweiterte Programmierung
• Antriebe
Sie sind konzipiert für die SIMATIC Steuerungen IOT2000EDU, S7-1500, S7-1200 und S7-300.
In diesem Kapitel lernen Sie, wie ein Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit der Control Unit CU250S-2 PN Vector und zusammen mit einer CPU1516F-3 PN/DP am PROFINET in Betrieb genommen wird. Das Modul erklärt die Grundinbetriebnahme des Frequenzumrichters SINAMICS G120 mit der Software SINAMICS Startdrive im TIA Portal. Darauffolgend wird schrittweise gezeigt, wie der Frequenzumrichter SINAMICS G120 aus dem Programm der CPU1516F-3 PN/DP angesteuert und überwacht werden kann.
In diesem Kapitel lernen Sie, wie ein Frequenzumrichter SINAMICS S210 PN mit einer SIMATIC S7-Steuerung – am Beispiel einer CPU1516F-3 PN/DP mit PROFINET – IRT (Isochronous Real Time/Taktsynchrone Kommunikation) in Betrieb genommen werden. Das Modul erklärt die Inbetriebnahme des Servoantriebssystems S210 PN mit der Software SINAMICS Startdrive im TIA Portal. Anschließend wird schrittweise gezeigt, wie der Servomotor aus dem Programm der CPU1516F- 3 PN/DP über Technologieobjekte angesteuert und überwacht werden kann.