Die Lern-/Lehrunterlagen zum TIA Portal sind modular aufgebaut und decken folgende Themen ab:

  • Hardwarekonfiguration
  • Beispielprozesse
  • Grundlagen der SPS-Programmierung
  • Visualisierung
  • Erweiterte Programmierung
  • Antriebe

Sie sind konzipiert für die SIMATIC Steuerungen IOT2000EDU, S7-1500, S7-1200 und S7-300.

Dokument
Sprache
 
 
 
 
 
 
 
Einführung (PPT)
Einführung (PDF)
Lern-/Lehrunterlage  (DOC)
Lern-/Lehrunterlage  (PDF)
SIMIT‑Projekte  für  S7‑300  (ZIP)
 
 
 
 
 
 

In den folgenden Seiten wird gezeigt, wie in der Prozesssimulationssoftware SIMIT eine Kopplung zu einem SIMATIC S7-1500-Programm in PLCSIM Advanced via TCP/IP eingerichtet werden kann. Weiterhin wird beschrieben, in welcher Reihenfolge vorhandene SIMIT-Projekte mit dieser Kopplungsvariante zusammen mit einem TIA Portal-Projekt zur Simulation einer Programmlösung gestartet werden können.

Dokument
Sprache
 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage  (DOC) 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage  (PDF)
 
 
 
 
 
 
SIMIT-Projekte  für  S7-1500 (ZIP)
 
 
 
 
 
 

In den folgenden Seiten wird gezeigt, wie in der Prozesssimulationssoftware SIMIT eine Kopplung zu SIMATIC S7-PLCSIM Advanced via OPC UA eingerichtet werden kann. Weiterhin wird gezeigt, in welcher Reihenfolge vorhandene SIMIT-Projekte mit dieser Kopplungsvariante zusammen mit einem TIA Portal-Projekt zur Simulation einer Programmlösung gestartet

werden können.

Dokument
Sprache
 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage  (DOC) 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage (PDF)
 
 
 
 
 
 
SIMIT-Projekte  für  S7-
PLCSIM Advanced (ZIP)
 
 
 
 
 
 

In den folgenden Seiten wird gezeigt, wie in der Prozesssimulationssoftware SIMIT eine Kopplung zu einer SIMATIC S7-1500 via OPC UA eingerichtet werden kann. Weiterhin wird gezeigt, in welcher Reihenfolge vorhandene SIMIT-Projekte mit dieser Kopplungsvariante zusammen mit einem TIA Portal-Projekt zur Simulation einer Programmlösung gestartet werden können

Dokument
Sprache
 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage  (DOC) 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage (PDF)
 
 
 
 
 
 
SIMIT-Projekte  für  S7-
1500 via OPC UA (ZIP)
 
 
 
 
 
 

In den folgenden Seiten wird gezeigt, wie in der Prozesssimulationssoftware SIMIT eine einfache Simulation zu einer Sortieranlage mit Förderband und Ausschubzylinder erstellt werden kann. 

Dokument
Sprache
 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage  (DOC) 
 
 
 
 
 
 
Lern-/Lehrunterlage (PDF)
 
 
 
 
 
 
SIMIT-Projekte (ZIP)
 
 
 
 
 
 
Dokumentation (PDF)
 
 
 
 
 
 
Grafik (PNG)