TIA Portal Module | ab V13
100 RFID
Nachfolgend finden Sie RFID Lern-/Lehrunterlagen.
Es wird gezeigt, wie in einem Projekt mit SIMATIC S7-1500 und ET 200SP ein RFID-Sensor RF210R IO-Link an einem IO-Link-Modul in Betrieb genommen und mithilfe der Bausteine aus der Bibliothek “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ Daten auf mobile Datenträger geschrieben und gelesen werden können. Die Bedienung der Lese- und Schreibvorgänge erfolgt über eine Visualisierung auf einem SIMATIC Panel TP700 Comfort, die ebenfalls erstellt werden muss.