TIA Portal Module | ab V13
040 Visualisierung
Die Lern-/Lehrunterlagen zum TIA Portal sind modular aufgebaut und decken folgende Themen ab:
• Hardwarekonfiguration
• Beispielprozesse
• Grundlagen der SPS-Programmierung
• Visualisierung
• Erweiterte Programmierung
• Antriebe
Sie sind konzipiert für die SIMATIC Steuerungen IOT2000EDU, S7-1500, S7-1200 und S7-300.
In diesem Kapitel lernen Sie Grundlagen zur Prozessvisualisierung und die Verwendung eines SIMATIC HMI Panels TP700 Comfort zusammen mit der SIMATIC S7-1500 und dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen.
Das Modul erklärt die Projektierung eines SIMATIC HMI Panels TP700 Comfort, das Anlegen der Kopplung zur SIMATIC S7-1500 und den lesenden und schreibenden Zugriff auf CPU- Daten vom SIMATIC HMI Panel TP700 Comfort aus.
In diesem Kapitel lernen Sie Grundlagen zur Prozessvisualisierung und die Verwendung eines SIMATIC HMI Panels KTP700 Basic zusammen mit SIMATIC S7-1200 und dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen.
Das Modul erklärt die Projektierung eines SIMATIC HMI Panels KTP700 Basic, das Anlegen der Kopplung zur SIMATIC S7-1200 und den lesenden und schreibenden Zugriff auf CPU-Daten vom SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic.