SCE Trainer Pakete kostenoptimiert konfiguriert

Siemens Trainer Pakete aus original Industrieprodukten mit Hardware und Software

Aktuelle Industriekomponenten kostenoptimiert konfiguriert: Vermitteln Sie alle relevanten Lehrinhalte und profitieren Sie von innovativen, flexiblen Hard- und Softwarepaketen zu Sonderkonditionen. Unsere rund 90 SCE Trainer Pakete inkl. Komplettzubehör decken sowohl die Fertigungs- als auch die Prozessautomatisierung ab und lassen sich komfortabel in Ihren Lehrbetrieb integrieren. 

SCE Neuheiten zu Trainer Paketen

Highlights

  • SIMATIC IOT2050 mit SIMATIC IoT2050 Input/Output Modul
  • SIMIT Simulation Platform mit Dongle V10.3 beinhaltet SIMIT S-, CTE-, FLOWNET-, CONTEC-, Bibliotheken
  • SIMATIC Controller ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 TF mit WinCC RT Advanced 512 PTs
  • SIMATIC Controller CPU 1517TF-3 PN/DP
  • SIMATIC Bediensysteme MTP700/MTP1500 HMI Unified Comfort Panels
  • SIMATIC Prozessleitsysteme PCS 7 AS CPU 410E
  • SIMATIC ET 200SP HA für PCS 7 AS CPU
  • PCS 7 Softwarelizenzen/Upgrade V9.1
  • SINAMICS Antriebssysteme S210 Servoantrieb mit 1AC 200 - 240V oder 3AC 380 - 480V
  • SIMATIC Industrielle Identifikationssysteme MV540 S Codelesegeräte

Wichtiger Bestellhinweis für SCE Trainer Pakete

Die Nutzung und der Erwerb von Hardware- und Software-Paketen ist nur im Rahmen der Aus- und Weiterbildung an öffentlichen Schulen, Volkshochschulen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen sowie im Rahmen von Forschung und Lehre an Hochschulen und an Forschungseinrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht zulässig. Darüber hinaus können diese Hardware- und Software-Pakete in gewerblichen Ausbildungsstätten der Industrie und des Handwerks für nicht-kommerzielle, innerbetriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Erstausbildung genutzt werden.

 

Für den Bezug der Trainer Pakete ist eine Zusatzvereinbarung notwendig, die Sie von Ihrer regionalen Vertriebsniederlassung erhalten.

 

SCE Trainer Pakete sind direkt via Siemens Industry Mall bestellbar.

SCE Trainer Pakete im Überblick

  • Grundlagen der Programmierung mit Logikmodul LOGO! bzw. für Hochsprachen mit SIMATIC IOT2000
  • Engineering Software (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
  • SPS-Steuerungs- und Sicherheitstechnik mit SIMATIC S7 Hardware ET 200SP, S7-1500, S7-1200
  • Bedienen und Beobachten mit SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500
  • Industrielle Vernetzung mit SIMATIC NET und industrielle Kommunikation inklusive Security mit SINEMA, SCALANCE
  • Sensorik mit Machine Vision, RFID und SIWAREX
  • Dezentrale Peripherie mit ET 200SP-Erweiterungsmodulen
  • Schalttechnik mit SIRIUS Schaltgeräten
  • Simulationen mit SIMIT SCE Simulation Framework
  • Prozessautomatisierung mit SIMATIC PCS 7
  • Vernetzte Antriebstechnik mit SINAMICS/SIMOTION
  • CNC-Programmierung mit SinuTrain