Dynamowerk Berlin

Im Dynamowerk werden elektrische Maschinen mit einer Leistung von bis zu 100 MW gefertigt.
Zum Einsatz kommen die Maschinen in verschiedenen Industriezweigen, wie der Öl- und Gas-Industrie, in der Chemie und Energiebranche oder im Metall- und Bergbau. Kunden setzen die Motoren zum Beispiel als Mühlenantrieb, Walzmotoren oder Ringmotoren ein. Gleichzeitig forschen Partner aus Wissenschaft und Industrie auf dem Gelände des Dynamowerks im „Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science“ an neuen Lösungen für die industrielle Fertigung und den Energie- und Mobilitätswandel.
Ansprechpartner
Sprecher der Betriebsleitung
Presseansprechpartner
+49 1525 4571 641
Personalabteilung
Ausbildung und duales Studium (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com
Tel: 0800 266 32 87
Adresse
Siemens AG
Dynamowerk Berlin
Nonnendammallee 72
13629 Berlin
Weitere Ansprechpartner vermittelt Ihnen gerne das Siemens KundenbetreuungsCenter unter:
0800 50 90 100
Montag bis Freitag von 8:00-17:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz (Abweichungen über das Mobilfunknetz möglich).