Fertigungs- und Entwicklungsstandort Amberg

Am Standort Amberg fertigen und entwickeln zwei Werke und eine Entwicklungseinheit Produkte und Lösungen für den Weltmarkt.
Mit der Steuerungsfamilie SIMATIC S7 sowie den Bedien- und Beobachtungssystemen SIMATIC HMI, die im Elektronikwerk Amberg (EWA) vom Band laufen, nimmt Siemens eine weltweit führende Position ein. Im Gerätewerk (GWA) werden Produkte für industrielle Schalttechnik wie SIRIUS (Schalten und Schützen von Verbrauchern wie beispielsweise Motoren) gefertigt. Darüber hinaus werden am Standort noch Leistungsschalter für industrielle Anwendungen, Infrastruktur und Gebäude entwickelt. Der mehrfach preisgekrönte Standort produziert unter Einsatz modernster IT und Fertigungstechnologie und bildet damit die Blaupause für die digitale Fabrik der Zukunft. Einblick für Kunden und Partner bietet das 2021 eröffnete Besucherzentrum „The Impulse“, in dem digitale Technologien, Konzepte und Automatisierungslösungen für die autonome Fabrik entwickelt und vorgestellt werden.
Ansprechpartner
Betriebsleitung
Presseansprechpartner
Personalabteilung
Ausbildung und duales Studium (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com
Tel: 0800 266 32 87
Adresse
Fertigungs- und Entwicklungsstandort Amberg
Werner-von-Siemens-Straße 48-52
92224 Amberg
Tel: +49 9621 80-0
Weitere Ansprechpartner vermittelt Ihnen gerne das Siemens KundenbetreuungsCenter unter:
0800 50 90 100
Montag bis Freitag von 8:00-17:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz (Abweichungen über das Mobilfunknetz möglich).