Nürnberger Maschinen- und Apparatewerk

Auf dem historischen Werksgelände wird das komplette Produktportfolio für den Antriebsstrang (Großantriebe und Umrichter) im Industriegeschäft entwickelt und gefertigt.
Mit einem stetig wachsendem Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad in der Fertigung entstehen hier Antriebe, die unter anderem im Bergbau, im marinen Bereich (Schiffsantriebe) und weiteren Industriebereichen eingesetzt werden.
Ansprechpartner
Betriebsleitung
Presseansprechpartner
+49 174 156 0693
Personalabteilung
Ausbildung und duales Studium (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com
Tel: 0800 266 32 87
Adresse
Siemens AG
Nürnberger Maschinen- und Apparatewerk
Vogelweiherstraße 1-15
90441 Nürnberg
Weitere Ansprechpartner vermittelt Ihnen gerne das Siemens KundenbetreuungsCenter unter:
0800 50 90 100
Montag bis Freitag von 8:00-17:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz (Abweichungen über das Mobilfunknetz möglich).