Wie berührt Ingenuity for life das Leben jedes Einzelnen?

Mit Innovationskraft und Unternehmertum zum Vorteil unserer Kunden und zum Wohl jedes Einzelnen – Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung von Siemens helfen, das Leben zu verbessern.
Ingenuity for life

Von Erfindergeist zu Ingenuity for life

Seit bald 170 Jahren finden wir Wege, das Leben in vielen Bereichen zu verbessern. Unsere Leidenschaft für Technologien treibt uns an, Maßstäbe zu setzen und langfristig Mehrwert zu schaffen – für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen. Unser Firmengründer Werner von Siemens hätte dies Erfindergeist genannt. Wir nennen es heute Ingenuity for life.

Ingenuity for life sichert die Grundlage für eine leistungsfähige Wirtschaft und hilft, die Herausforderungen der modernen Energielandschaft zu meistern. Zum Beispiel durch intelligente Technologien für eine stabile Stromversorgung, die mit der Dynamik von Wind und Sonne zurechtkommt.

 

Ingenuity for life führt unsere Industrie in die Zukunft. Indem Massenproduktion so flexibel wird, dass sie sogar individuelle Wünsche erfüllt. Zum Beispiel durch die Digitalisierung des gesamten Produktionsprozesses.

 

Ingenuity for life macht unsere Städte lebens- und liebenswerter. Indem sie effizienter und umweltfreundlicher werden und für Pünktlichkeit sorgen. Zum Beispiel durch die intelligente Vernetzung und Steuerung von Ampeln und Bussen.

 

Gemeinsam mit unseren Kunden packen wir Herausforderungen an. Durch unsere Kompetenzen in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung verbessern wir das Leben der Menschen heute und schaffen bleibende Werte für künftige Generationen.

 

Das ist unser Antrieb und unser Versprechen. Das ist Ingenuity for life.

Zukunft der Industrie

Schneller und flexibler produzieren

Die Digitalisierung verändert die Produktion nachhaltig. Prozess- und Fertigungsindustrie profitieren von einer nahtlosen Integration von Daten aus Entwicklung, Produktion und Lieferantenkette. Hersteller können dadurch flexibel auf die Wünsche der Kunden eingehen.

Individuelle Kundenwünsche berücksichtigen und die Industrie weltweit stärken

Der Wettbewerb für Industrieunternehmen wird härter: Die Digitalisierung bringt die Produktion auf einen neuen Weg: Anlagen, Produkte und Maschinen werden zunehmend in einer integrierten Wertschöpfungskette vernetzt. Die Herausforderungen in der Prozess- und Fertigungsindustrie sind dabei identisch: Time-to-market verkürzen und Flexibilität und Effizienz erhöhen.

 

Immer mehr Kunden möchten heute individuelle, aber bezahlbare Produkte, die professionell gefertigt und zeitnah geliefert werden. Um diesen Wunsch nach Individualität erfüllen zu können, müssen Hersteller den gesamten Prozess von Bestellung, Produktentwicklung, Produktion und Lieferung durchgehend abbilden.

 

Die Innovationskraft von Siemens hilft sowohl großen als auch kleinen und mittelständischen Herstellern, ihre Anlagen auf den neuesten Stand der digitalen Entwicklung und Produktionsmethoden zu bringen. Damit können Unternehmen schneller und flexibler produzieren und so die Zufriedenheit ihrer Kunden verbessern.

Effizienz erhöhen

/

Die Industrie ist verantwortlich für ¼ des globalen Energieverbrauchs

Markteinführungs­zeiten verkürzen

%

Der Lebenszyklus von Produkten ist in den letzten 15 Jahren um 25% gesunken

Flexibilität steigern

x

Die Produktvielfalt hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt

Referenzen

Intelligente Infrastruktur

Infrastruktur optimieren

Sensoren, Software und Steuerungssysteme kennzeichnen intelligente Infrastruktur. Sie sorgen dafür, dass der Verkehr besser fließt, Energieverbrauch und Umweltbelastung verringert werden und unsere Städte attraktiv für Menschen und Unternehmen sind.

Volkswirtschaften und Städte müssen wettbewerbsfähig sein und eine hohe Lebensqualität bieten

Eine funktionierende Infrastruktur ist das Rückgrat von Städten und ganzen Volkswirtschaften. Sie sorgt für Mobilität, Energie, Wasser und Sicherheit und schafft eine hohe Lebensqualität. Verantwortliche auf lokaler und nationaler Ebene stehen vor der Herausforderung, die Infrastruktur fit zu machen für bestehende, aber auch für zukünftige Anforderungen. Intelligente Infrastruktur sichert eine effiziente und zuverlässige Versorgung.

 

Intelligentes Gebäudemanagement erhöht die Sicherheit und den Komfort durch den Einsatz von IT und Automatisierung. Außerdem optimiert es die Erzeugung und den Verbrauch von Energie in Gebäuden.

 

Smarte, integrierte Mobilitätssysteme sorgen für eine hohe Auslastung und Verfügbarkeit – bei geringeren Kosten. Darüber hinaus profitieren die Menschen von höherem Komfort, Sicherheit und Pünktlichkeit.

 

Gerade in Volkswirtschaften und Städten mit angespannter Haushaltslage helfen intelligente Technologien schnell und effizient, bestehende Infrastrukturen besser zu nutzen. Bei der Finanzierung hilft Siemens mit innovativen Finanzlösungen.

Referenzen

Nachhaltige Energie

Energieversorgung zuverlässig und wirtschaftlich

Den Übergang in eine neue Energielandschaft meistern – Energie klimafreundlich, wirtschaftlich und zuverlässig produzieren und bereitstellen

Energie ist das Lebenselixier unserer modernen Welt. Das gilt für den privaten Bereich genauso wie für die Arbeitswelt. Wohnungen, Industrieanlagen, Bürogebäude, Transport – alles ist abhängig von einer sicheren Energieversorgung.

 

Mit dem zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energien, vor allem zur Stromerzeugung, wandelt sich der Energiemarkt deutlich. Innovative Technologien und neue Geschäftsmodelle treiben diesen Wandel voran.

 

 

 

Energie effizient erzeugen – damit beginnt es: Sowohl Windenergieanlagen an Land und im Meer als auch Turbinen, die Energie aus Gas oder Kohle in Strom umwandeln, brauchen einen möglichst hohen Wirkungsgrad.

 

Im Anschluss gilt es, den Strom verlustarm und sicher zu übertragen und zu verteilen. Intelligente Netze integrieren die schwankende Einspeisung von erneuerbaren Energien zuverlässig in das Stromnetz. Dezentrale Kraftwerke und Speicherlösungen, die zu virtuellen Kraftwerken zusammengeschaltet werden, helfen mit, das Stromnetz zu stabilisieren. Moderne Leittechnik schließlich macht Kraftwerke flexibler, so dass sie schnell und effizient einsetzbar sind.

 

Die günstigste Energie ist aber immer noch die, die nicht gebraucht wird. Deshalb sind moderne energieeffiziente Technologien der Schlüssel, um den Energieverbrauch von Gebäuden, Produktion und Transport zu reduzieren.

Referenzen