Gemeinsam erfolgreich – das Technology Partner Programm

Siemens ist seit Jahrzehnten ein etablierter Partner für Schaltanlagenbauer. Der modulare Aufbau des Technology Partner Programm ermöglicht eine individuelle Wertschöpfungstiefe beim Einsatz von luftisolierten Mittelspannungs-Schaltanlagen SIMOPRIME und Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON. Die Technology Partner genießen exklusive Vorteile und können sich auf eine starke Partnerschaft verlassen.

Das Partnerprogramm: Der Weg zum gemeinsamen Erfolg

Expertise im Schaltanlagenbau, innovative Produkte, individuelle Trainings, Konfigurationstools zur Unterstützung des Engineering-Prozesses und exklusiver Support – unser Partnerprogramm bietet entscheidende Vorteile, um dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Unsere Technology Partner profitieren vom Know-how eines weltweit anerkannten Schaltanlagenherstellers.

Elemente einer starken Partnerschaft

Die Mittelspannungs-Schaltanlage SIMOPRIME: zuverlässig und ausfallsicher

Die Mittelspannungs-Schaltanlage SIMOPRIME von 17,5 bis 24 kV bietet die perfekte Verbindung von Technologie, Zuverlässigkeit, Qualität und Service. Die luftisolierte Schaltanlage lässt sich ideal mit dem Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE kombinieren und ist typgeprüft für die Innenraumaufstellung gemäß IEC 62271-200. 

Die Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8: sicher, flexibel und effizient

Die Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON S8 stehen für höchsten Grad an Sicherheit für Mensch und Anlage mit Bauartnachweis durch Prüfung gemäß IEC 61439-2. Mit der Schaltanlage bis 7.000 A lassen sich technisch anspruchsvolle Lösungen in der Niederspannnungs-Energieverteilung umsetzen. 
 
 
 

Motor Control Center für maximale industrielle Anforderungen

Die Universaleinbautechnik mit Einschub ermöglicht eine sichere, flexible und durchgängige Energieverteilung für Industrieanwendungen. Bei häufig ändernden Anforderungen, wie z.B. sich ändernde Motorleistungen oder zusätzliche Verbraucher, sind die Änderungszeiten aufgrund leichter und sicherer Handhabung kurz. Dadurch steigt die Anlagenverfügbarkeit.

 

Wissen vom Experten

Unsere Trainingsprogramme stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Schaltanlagenbau. Auf Basis dieses fundierten Know-hows bieten wir umfassende theoretische und praktische Trainings zu Schaltanlagen, Komponenten und Konfigurationssoftware. Best-practice-Beispiele und Normenwissen runden die Schulungen ab. 

Digitaler Engineering-Prozess

Die Konfigurationstools unterstützen während der gesamten Projektabwicklung und stellen eine fehlerfreie Konfiguration sicher. Die Prozesse in der elektrischen Energieverteilung werden dadurch optimiert, Zeit und Kosten bei der Planung, Angebotserstellung, Realisierung und Dokumentation von Schaltanlagen deutlich reduziert.

Exklusive Unterstützung

Die Technology Partner genießen besonderen Support, um ihre Projekte noch schneller und erfolgreicher zu realisieren. Dazu steht ihnen eine exklusive Hotline für technische Fragen und ein geschütztes Partnerportal mit umfassenden partnerspezifischen Informationen zur Verfügung.

Weitere Informationen

Downloads, Tools und Support für das Technology Partner Programm

Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie für weitere Informationen.
Gemeinsam neue Wege gehen

Bewährtes nutzen, Neues wagen

Eine Technologiepartnerschaft mit Siemens heißt: Potentiale erkennen und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen. Die Basis dafür bilden effiziente, sichere und flexible Lösungen von Siemens und ein optimaler Service. Diese Kombination ebnet den Weg für neue Märkte und Chancen in der elektrischen Energieverteilung.