Power matters: Strom sichert entscheidend die Verfügbarkeit von Rechenzentren

Totally Integrated Power sichert kritische Daten durch eine besonders effiziente und zuverlässige Stromversorgung
Rechenzentren müssen wertvolle und kritische Daten rund um die Uhr schützen, an 365 Tagen im Jahr. Das Speichern und Verarbeiten ist daher ihr Kerngeschäft – nicht aber der elektrische Strom. Dabei ist Strom ein großer Kostenfaktor und entscheidend daran beteiligt, die Verfügbarkeit so nahe an 100% zu bringen wie möglich. Darum ist Strom wichtig. Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Betrieb von Rechenzentren sind daher Lösungen, die eine absolut stabile, zuverlässige und effiziente Stromversorgung ermöglichen. Siemens bietet mit Totally Integrated Power ein vollständiges Portfolio, das speziell auf die spezifischen Anforderungen von Rechenzentren zugeschnitten ist. Es ermöglicht maximale Verfügbarkeit sowie Zuverlässigkeit und bietet zugleich herausragende Energieeffizienz.

Die fünf Engpässe der Planung und des Managements von Rechenzentren vermeiden (auf Englisch)
Das Wachstum eines Data Centers oder Data-Center-Netzwerks wird allzu oft durch sein eigenes Design sowie Managementpraktiken, Produktionsziele und Ressourcenprioritäten eingeschränkt. Wenn wir das Data Center statt als von Menschen geschaffenes Konzept als organische Einheit betrachten, behindern wir seine Entwicklung zum Nachteil seiner Betreiber und seiner Kunden. In diesem Bericht zeigen wir fünf solcher Einschränkungen auf, die häufig in den Wachstumsplänen für Data Center zu erkennen sind.
Der zuverlässige und sichere Betrieb von Rechenzentren
Ausfallzeiten und eine Maximierung der Energieeffizienz sind große Herausforderungen für Rechenzentren. Für ihre Kühleinheiten und eine funktionsfähige Klimatisierung benötigen komplexe Serverräume rund um die Uhr eine sichere Stromversorgung. Deren maximale Verfügbarkeit wird damit zum Hauptaspekt für den Schutz kritischer Daten. Das umfassende Konzept von Totally Integrated Power deckt den kompletten Stromfluss über alle Spannungsebenen ab – einschließlich international zertifizierter Lösungen, die die Sicherheit von Anwendern und Anlagen sowie den Schutz vor Cyberangriffen gewährleisten.Unsere Antwort: Totally Integrated Power
Das TIP-Konzept umfasst alle Aspekte der Energieversorgung für Rechenzentren: Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Unser durchgängiges Portfolio umfasst Produkte, Lösungen und Services für alle Spannungsebenen, jeden Einsatzbereich und für jede Phase des Lebenszyklus Ihrer Anlage. Dies gewährleistet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung.
Zuverlässige und wettbewerbsfähigen Strom für Rechenzentren
Die aktuelle Entwicklung hin zu immer mehr Digitalisierung in allen Lebensbereichen stellt die Betreiber von Rechenzentren vor große Herausforderungen und fundamentale Entscheidungen. Die Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistung, aber auch deren Marktpreis, neue Geschäftsmodelle und nicht zuletzt die Veränderungen in den Stromnetzen stellen fortlaufend neue Anforderungen – an die internen Prozesse genauso, wie an die eingesetzten Technologien. Umso wichtiger wird es, sich bei weitreichenden Entscheidungen auf überzeugende, hocheffiziente technische Lösungen für die Stromversorgung stützen zu können, denn alle Prozesse im Rechenzentrum benötigen zuverlässige und wettbewerbsfähige elektrische Energie. Mit Totally Integrated Power (TIP) für Datacenter bieten wir ein umfassendes Spektrum an bewährten und innovativen Technologielösungen, ausgerichtet auf eine effiziente Stromversorgung und -verteilung. Unsere TIP-Lösungen sind vollständig integriert und aufeinander abgestimmt, über alle Spannungsebenen und über den gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums hinweg. Sie ermöglichen höhere Versorgungssicherheit, kürzere Reaktionszeiten, höhere Flexibilität und niedrigere Kosten. Öffnen Sie unser TIP für Datacenter-Webfeature, um mehr über unser Angebot zu erfahren (das Webfeature ist nur in englischer Sprache verfügbar)!
Spezifische Lösungen für Rechenzentren
Optimale Stromversorgung für Energieeffizienz und höchste Verfügbarkeit
Die Ansprüche an Rechenzentrum sind besonders hoch: Sie müssten stets verfügbar sein, müssen wertvolle Daten schützen und bereithalten – und dabei energieeffizient bleiben. Entsprechend wichtig ist, dass die Stromversorgung mit diesen Anforderungen mithalten kann und höchste Leistung mit effizienten Verbrauchswerten kombiniert.
Flexibles Wachstum durch Modularität
Modularität ist ein Schlüsselelement und ermöglicht die Errichtung von Rechenzentren, die sich flexibel an Wachstum und wechselnde Bedürfnisse anpassen. Energieverteilungssysteme müssen diese Herausforderungen mit geringem technischen, wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand gewährleisten.
Nahtlose Integration
Durch steigende Automatisierung und Digitalisierung ist die Abhängigkeit von Big Data noch wichtiger geworden. Im Mittelpunkt steht das Rechenzentrum: Es ist von entscheidender Bedeutung für die Konsolidierung aller notwendigen Informationen um Industrie, Infrastruktur und Gebäude am Laufen zu halten.
Unser TIP-Angebot im Detail

Zukunftssichere Rechenzentren durch Gasturbinen Technologie?
Die Datenmengen wachsen stetig – eine enorme Herausforderung für Rechenzentren, die Fabriken des 21. Jahrhunderts. Eigengenerierter Strom spielt eine wichtige Rolle für die maximale Betriebszeit und somit für die Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit von Rechenzentren. Mit unserer Gasturbinentechnologie bieten wir Lösungen für eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energieerzeugung vor Ort.

„Coole Technik“ für das energieeffizienteste Rechenzentrum der Welt
Eni S.p.A. | Ferrera Erbognone, Italien Eni, ein führendes, weltweit agierendes italienisches Energieunternehmen, errichtete in Ferrera Erbognone in Italien ein neues Rechenzentrum. Die maßgeblichen Herausforderungen bestanden in der Kühlung, der Reduzierung des Energieverbrauchs sowie einer unterbrechungsfreien Stromversorgung der Einrichtung. Das Rechenzentrum sollte nicht nur einen umweltfreundlichen Betrieb und hohe Effizienz sicherstellen; alle Systeme sollten zudem als schlüsselfertige Lösung geliefert werden. Das neue Rechenzentrum zeichnet sich durch seinen bemerkenswert geringen Stromverbrauch sowie die nachhaltige Reduzierung des Ressourcenverbrauchs aus. Damit trug Siemens dazu bei, eines der energieeffizienten Rechenzentren der Welt zu errichten. Es spart jährlich rund 335.400 Tonnen CO₂-Emissionen. Dieser Wert entspricht einem Prozent der Einsparungen, die das Land Italien gemäß dem Kyoto-Protokoll bis zum Jahr 2020 erzielen will.