Automaten für Heißgetränke

An den meisten Standorten haben wir für Sie Getränkeautomaten mit heißen Getränken aufgestellt. So können Sie bequem und jederzeit eine kurze Kaffeepause machen.
Alles Wissenswerte im Überblick
Automatentyp: X85 Via Verde
Für ca. 85 Tassen pro Tag - mit 10 großen Anwahltasten.
Energiesparend und umweltfreundlich:
- Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung mit Zeitsteuerung
- Optimierte Wärmeleistung des Boilers durch isolierte Hülle
- Individuelle Anpassung der Wassertemperatur sowie der Heizzeiten (Nachtabsenkung) des Boilers
- Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung
- Längere Lebensdauer aufgrund bester Qualität
- Recyclingfähig durch einfache Materialtrennung
Produktportfolio
Unser Produktportfolio beinhaltet folgende Heißgetränke:
- Milchkaffee
- Latte macchiato
- Cappuccino
- Schoko Cappuccino
- Kaffee schwarz
- Kaffee weiss
- Espresso
- Espresso Macchiato
- Schokomilch
- Kakao
- Wiener Melange
- Heißes Wasser
Kaffeemarke: Dallmayr Via Verde
als Café Crème (100% Arabica) und Espresso
Der Name Dallmayr Via Verde steht für den grünen Weg – für verantwortungsvollen Kaffeegenuss im Einklang mit Mensch und Natur. Ob als Café Crème oder Espresso, Via Verde ist Bio- und Fairtrade-zertifiziert. Der Rohkaffee wird mit viel Gespür für Qualität ausgewählt, verarbeitet und durch die Dallmayr Röstkunst vollendet.
Vorteil des biologischen Landbaus ist die Schonung der natürlichen Ressourcen. Die Böden werden weniger ausgelaugt, der Lebensraum für Tierarten wird geschützt. Die Bauern müssen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel zukaufen.
Der gemeinnützige Verein Transfair fördert benachteiligte Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika und verbessert durch den fairen Handel ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. Dazu zählen beispielsweise ein sicheres Einkommen für die Kaffeebauern durch gerechte Handelsstrukturen und Mindestlöhne für die Pflücker.
Unternehmen: Dallmayr Vending & Office
Der Name Dallmayr steht für das Delikatessenhaus in München ebenso wie für die Kaffeemarke. Vor über 50 Jahren entwickelte Dallmayr als einer der ersten in Deutschland automatengängige Kaffeeprodukte. Damit war der Grundstein für den Automaten-Service gelegt. Heute zählt Dallmayr Vending & Office mit etwa 50.000 Automaten im In- und Ausland zu einem der führenden Anbieter der Branche. Täglich genießen rund 4 Mio. Konsumenten Dallmayr Vending-Produkte.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.dallmayr.de
Kontakt zum Thema Heißgetränkeautomaten
Region Süd-West, Süd-Bayern – München, Stuttgart, Karlsruhe, Amberg, Cham
Torsten Heigl
SRE AM GER RS
Region Rhein-Main – Frankfurt, Mannheim, Marburg, Saarbrücken, Koblenz, Höhr-Grenzhausen, Kaiserslautern, St.-Ingbert
Frank Horn
SRE AM GER RS
Region Nord – Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig
Wolfgang Beusse
SRE AM GER RS
Region Ost – Berlin, Leipzig
Harald Schellhorn
SRE AM GER RS
Region Nordbayern – Erlangen, Nürnberg, Fürth
Gerhard Beuter
SRE AM GER RS