Pålidelig. Effektiv. Dråbe for dråbe.
Digital Enterprise-porteføljen inden for vand- og spildevandsindustrien.
Vand er den mest værdifulde ressource på jorden. Derfor er effektivitet og kvalitet højeste prioritet for vandindustrien. Det bliver sværere og sværere at nå disse mål i takt med at omkostningerne til at sikre rent vand stiger i mange områder, samtidig med at driften skal være så effektiv og økonomisk som muligt. Den konsekvente end-to-end-digitalisering af anlæg og processer støtter vand- og spildevandsindustrien i at håndtere disse udfordringer.
Digitalisering gennem hele vandforsyningen
For at vandindustrien kan få mest muligt ud af digitaliseringen, har Siemens udviklet Digital Enterprise, en omfattende portefølje af software- og automationsløsninger. Ved at håndtere alle data i en omfattende datamodel er det muligt at få mest muligt ud af alle systemer. Resultatet er en digital tvilling – en nøjagtig, digital model af anlægget, som altid er opdateret.Fordele for nye og eksisterende anlæg
Den intelligente samling af data fra forskellige kilder som fx sensorer, vandmålere og vejrdata skaber nye muligheder for at bruge vandet effektivt – og dermed mere bæredygtigt – i industrien, landbruget og i offentlige anlæg. En forudsætning er end-to-end-netværk bestående af systemudvikling fra idriftsættelse til drift, vedligeholdelse og konstant procesoptimering baseret på en dataplatform – en kobling af den virtuelle og den virkelige verden.
Den forbedrede datakvalitet og tilgængelighed reducerer den tid, det tager at gennemføre projektet i virkeligheden. De muligheder, der byder sig med simulering og modellering i den virtuelle verden, reducerer samtidig både de uforudsete omkostninger under opbygningen og de løbende driftsomkostninger.
Nå målene hurtigere og mere effektivt
Når man planlægger nye anlæg, så kan man samle data fra udviklingen af anlægget og automationsplanlægningen i parallelle processer og rækkefølger. Det nedbringer projekttiden og samtidig også kvaliteten.
Takket være integration af planlægning, udvikling og drift, kan man genbruge de data, man har indsamlet i løbet af driftsfasen, i udviklingsfasen, og de kan suppleres med de seneste driftsdata. De automatiske opdateringer af planlægningsdata i løbet af anlægsdriften betyder, at man hele tiden kan holde øje med den aktuelle status på anlæg og systemer, når man udfører service og forbedringer, og til at implementere projekter på en effektiv måde.
Systematisk opdatering
Eftersom planlægningsdata på eksisterende anlæg ofte ikke er tilgængelig i digital form eller de er ufuldstændige eller forældede, så kan digitalisering være en fordel. Med de rette værktøjer kan man indlæse og verificere selv store og ustrukturerede datasæt i en ensartet datastruktur. Hvis man samtidig integrerer 2D og 3D ved hjælp af de relevante værktøjer, kan man digitalisere sit anlæg og det kan linkes sammen med importerede planlægningsdata i en databasestruktur.
På den måde kan man verificere dataene og driftsoperatørerne kan få en opdateret digital model af anlæggene.
En omfattende portefølje til vandindustrien
Digitalisering, automatisering og elektrificering danner grundlag for effektive, pålidelige og bæredygtige processer i vandindustrien. Få indblik i vores tilpassede produkter, systemer og løsninger, der støtter en mere bæredygtig vandindustri.Komponenter, der arbejder perfekt sammen
Individuelle løsninger fra ende til anden til drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og afsaltningssystemer er kommercielt levedygtige i dag og i morgen, så man kan fastholde en høj forsyningssikkerhed og en ansvarlig brug af vand som en vital ressource. Alle komponenterne fra Siemens omfattende produktportefølje er uden problemer afstemt med virksomhedens tilpassede løsninger til vandindustrien. Løsningerne kombinerer de nyeste teknologier med årtiers industrielle viden inden for vandhåndtering.
Hvad betyder NIS2-direktivet for min virksomhed?
Industrien i Europa står med et nyligt vedtaget EU-direktiv over for en række nye krav til cybersikkerhed. NIS2-direktivet er en opdatering af det oprindelige NIS-direktiv, der markerede et indledende arbejde med at styrke cybersikkerhed på tværs af unionens medlemslande.Direktivet indebærer:
- Fælles sanktioner på tværs af medlemslande
- Større krav til virksomheders IT-sikkerhed
- Forpligtelser om at øge risikoforanstaltninger i arbejdet med cybersikkerhed
- At have styr på cybersikkerhed hos leverandører i værdikæden
- Krav til øget rapportering
- Informationsdeling på tværs af medlemslande
Når opdateringen træder i kraft og er endeligt godkendt, har EUs medlemslande 21 måneder til at implementere direktivet i national lovgivning. Det får betydning for både store og mellemstore virksomheder - private som offentlige - og i særdeleshed for virksomheder, der opererer med kritiske funktioner for samfund og økonomi, såsom spildevand og vandforsyning.
For at være bedst muligt forberedt, når de nye krav bliver indført, er det vigtigt, at din virksomheds sikkerhedsstandarder lever op til den internationale sikkerhedsstandard IEC 62443. Siemens har flere produkter, som kan hjælpe dig med at blive klar til de kommende lovændringer.
Med SINEC NMS kan du både styre og få et overblik over utrolige mængder af data og komplekse netværksstrukturer. På den måde får du også en oversigt over sikkerhedsrelaterede netværksemner, mens du får et produkt, der lever op til IEC 62443-standarden. SINEC NMS finder fejl og belastninger i dit netværk, hvis de skulle opstå, hvilket gør dig bevidst om, når der skal lukkes for bestemte netværksområder. Produktet indeholder endvidere en lokal dokumentationsfunktion, der sikrer dokumentation af brugeraktiviteter med et tidsstempel. SINEC NMS kan på en og samme tid overvåge, styre og konfigurere enheder i enhver sektor i netværket i forskellige størrelser og med forskellig segmentering.
SCALANCE SC-600 er endnu et security-produkt i Siemens lange række af produkter, der understøtter industrikunders cybersikkerhed. Dette kan adskille netværker men også etablere sikre fjernforbindelser til maskiner hos kunder og andre slutbrugere. Derudover tilbyder komponenten mange muligheder. Læs om dem alle herunder.

Whitepaper om industriel sikkerhed i vand- og spildevandsindustrien
Dette whitepaper beskriver de trusler og risici, som industrielle automations- og kontrolsystemer i vand- og spildevandsindustrien står over for. Det introducerer best practise-koncepter, der kan begrænse disse risici og så man kan opnå et acceptabelt beskyttelsesniveau under hensyntagen til både økonomiske krav og det ønskede sikkerhedsniveau.
Smarte apps til at opnå større effektivitet og forsyningssikkerhed
De applikationer og digitale services, du finder i Siemens Industry Suite til håndtering af vand, er med til at skabe en større transparens, og dermed også til at identificere mulighederne for optimering og besparelser, der giver en forbedret forsyningssikkerhed. Med Siemens vandapplikationer (SIWA), som er specielt udviklet til vand- og spildevandsindustrien, kan operatørerne optimere energieffektiviteten, forhindre vandspild, nedbringe forureningen af vandarealer og lave forebyggende vedligeholdelse.I vandledninger:
Sporing af lækager i vandledninger
SIWA Leak er et system, der sporer større eller mindre lækager på vandledninger. SIWA Leak er et supplement til de eksisterende kontrol- og automationssystemer, som løbende giver driftsoperatørerne information om status på vandledningen. Hvis der opstår en lækage, får de et præcis grundlag for at sætte ind med de rette modforanstaltninger.
I drikkevandsforsyningsledninger:
I drikkevandsledninger:
I spildevandsnettet:
Et centralt kontrolsystem til kloaknettet, der forhindrer oversvømmelse som et bidrag til bæredygtig vandbeskyttelse
SIWA Sewer er en kraftfuld og innovativ kontrolapplikation til kloaknettet, som beregner behovet for kontrolforanstaltninger i drænsystemet ved at bruge optimeringsalgoritmer. På den måde sikrer SIWA Sewer, at man udnytter drænsystemet optimalt og forhindrer spildevandet i at blive ledt ud i det naturlige vand.
SIWA Sewer optimerer håndteringen af vandet ved at stabilisere indløbet til behandlingsanlægget, så operatøren kan sikre en mere effektiv drift på anlægget.
Forhindring af blokader
SIWA Blockage Predictor er en Siemens MindSphere-løsning, der evaluerer en kombineret overløbsadfærd i kloakken i realtid. Det er med til at give en bedre forståelse af systemets effektivitet ved eventuelle problemer.
Denne løsning er med til at opdage, hvis en kloak er blokeret, ikke fungerer ordentligt eller hvis sikkerhedschefen snart vil få driftsmæssige udfordringer. Analyserne lægges ind i en webapplikation og dermed kan man få adgang til dem fra distancen via mobile enheder eller PC’er og give brugerne besked på forhånd i tilfælde af problemer.
På spildevandspumpestationer:
Standardisering mod et effektivt digitalt workflow
Det modulære system består af særligt udvalgte komponenter og omfattende løsningseksempler på typiske anlæg og processer, og det baner vej for en større effektivitet, produktivitet og tilgængelighed samt stabil drift – og garanterer et solidt grundlag for en konsekvent digitalisering fra ende til anden.Støtte fra eksperter lige fra planlægning til udvikling og drift.
The Water Portal indeholder en omfattende og frit tilgængelig samling af løsningseksempler og konfigurationer, udviklingsstandarder og værktøjer til automatisering, procesinstrumentering, drevteknologi og det elektrotekniske udstyr i vand- og spildevandsanlæg. Instrukser om industriel sikkerhed og kommunikation er også tilgængelige.
Anerkendte ekspertværktøjer for specialister
Støtte fra eksperter til udviklingsvirksomheder, systemintegratorer og anlægsbyggere, når de skal designe, konfigurere og udvikle vand- og spildevandsanlæg og -systemer, pumpestationer og afsaltningsanlæg. De fremtidssikrede løsningseksempler hjælper slutbrugerne med at minimere deres omkostninger og risici gennem hele anlæggets levetid.
Standardiserede skabeloner til udvikling og drift af proceskontrolsystemer
Standardiseret udvikling af applikationer til kontrolsystemet betaler sig. På den måde reducerer man omkostninger og risici ved planlægning, projektudvikling, idriftsættelse, løbende vedligeholdelse og service og endda den fremtidige modernisering af anlægget. Forsyningsvirksomhederne er sikret en jævn og ergonomisk drift og diagnosticering.
Integreret udvikling og drift
Vandskabelonerne er frit tilgængelige og er tilpassede til systemintegratorer, anlægsbyggere og operatører. De indeholder funktioner til styring med et åbent eller lukket loop og ergonomisk drift og diagnosticering – også til distribuerede kontrolrum og eksterne stationer. De er også helt forberedt til brug af hardwarekomponenter til automationssystemer, drevteknologi og industriel kommunikation, som omfatter telekontrolteknologi.
Vandskabelonerne er helt optimalt lagt ind i den integrerede udvikling og omfatter også simulering, test og idriftsættelse. Når man bruger vandskabelonerne, er man tilmed sikker på en standardiseret database til digitalisering fra ende til anden.
Standardized Library for Basis Processes (LBP) til brug på automations- og procesovervågningssystemer
Standardisering holder omkostningerne nede og øger driftsstabiliteten i vandindustrien. Anlægsbyggere og systemintegratorer bliver i stigende grad udfordret på, at vandindustrien skal skabe mere og mere kraftfulde SCADA- og/eller automationsløsninger for at opnå en effektiv drift til stadig lavere omkostninger.
Integreret udvikling og drift
Library for Basis Processes (LBP) er et åbent, testet og designorienteret blokbibliotek til SIMATIC TIA-portalen og SIMATIC WinCC. Med dette bibliotek kan du løse en lang række automationsopgaver inden for vandindustrien på en meget effektiv måde, og du kan reducere udviklingsarbejdet betragteligt og dermed også konfigurationsomkostningerne og projektets varighed.
Biblioteket til disse forskellige produktvarianter kan du frit downloade på Siemens Online Support.
Drikkevandsforsyning på en bæredygtig måde
Intelligente løsninger og services fra Siemens inden for planlægning, udvikling, drift og vedligeholdelse sikrer pålideligt og bæredygtigt håndteret drikkevand til hele verden i den bedste kvalitet. Det omfatter proceskontrol, automation og drevteknologi samt energiforsyning til vandhåndteringsanlæg, ledningssystemer og vandforsyningsnet i stor skala.
Effektiv og pålidelig spildevandshåndtering
Siemens tilbyder skræddersyede hardware- og softwaresystemer, omfattende services og dybdegående specialviden, når der skal bygges nye spildevandsanlæg eller det eksisterende anlæg skal moderniseres. På den måde får man en sikker og pålidelig spildevandsudledning via kloaksystemerne og spildevandspumpestationerne – selv når det regner kraftigt – samt en energieffektiv, miljøvenlig og ligetil driftsstyring på spildevandsanlæg.
Afsaltning af havvand sikrer liv
Afsaltning af havvand spiller en stadig større rolle over hele verden, især i de områder, hvor vand bliver en mere og mere knap ressource. I dag afsalter man havvand i mere end 150 lande. Vores kunder er afhængige af den energieffektive proces kaldet omvendt osmose. Software, energiforsyning, energistyring og service fra ende til anden fra Siemens inden for design, drift og vedligeholdelse understøtter den energioptimerede drift på afsaltningsanlæg over hele verden.
Lad os mødes og få succes
Siemens arbejder tæt sammen med udvalgte partnere i vandindustrien i hele verden, herunder EPC’er, systemintegratorer og grossister. Alle partnerne er anerkendte eksperter inden for deres område og har en omfattende produkt- og systemviden inden for alle hjørner af Siemens omfattende portefølje til vandindustrien. Det betyder, at vi kan tilpasse det omfattende udbud inden for digitalisering, automation og drevteknologi optimalt til de specifikke kundekrav, der hvor de er, hvor som helst i verden.
I forlængelse af vores løfte om at være en agil og aktiv markedsleder vil vi have mere end traditionelle distributører, og derfor baserer vi os i stigende grad på samarbejde inden for forskellige områder. Vi har indgået samarbejdsaftaler med komponentproducenter som fx Hach Analytics og med globale spillere som Acciona (afsaltning) og unge iværksættere som fx BuntPlanet (digital portefølje). På den måde kan vores virksomhed og vores partnere møde kundernes krav og tilbyde dem omfattende og innovative produkter og systemer, lokal tilstedeværelse verden over og vores usædvanligt høje kvalitet og samtidig være omkostningsbevidste.