AFDD – Gnistdetektor

Reducér risikoen for brand i elinstallationer

0 brande er rapporteret
  • i Europa per år

Gnistdetektor

Beskyttelse af mennesker, bygninger og inventar via intelligent brandbeskyttelse

Med moderne teknologi er det muligt at reducere risikoen for brand opstået i elektriske installationer væsentligt.

Cirka en tredjedel af alle brande opstår i elektriske installationer. Det skyldes bl.a. løse forbindelser, gamle og udtjente elinstallationer, defekte apparater eller menneskelige fejl.

Hvor almindelige røgalarmer først har effekt, når branden er opstået, kan en gnistdetektor slå strømmen fra, inden fejlen udvikler sig til brand.

 

En gnistdetektor sidder placeret i eltavlen og erstatter den klassiske sikring. Den overvåger hele den elinstallation, som den forsyner. Det gælder både eltavlen og kabler såvel som ledninger, stikdåser og elektriske apparater, der er tilsluttet stikkontakten.

Hvor kan det være relevant at installere en gnistdetektor?

Mange steder kan drage fordel af en gnistdetektor, og det finder man ud af ved at lave en risikoanalyse af bygningen. I Tyskland er det bl.a. et krav i daginstitutioner, træhuse og på plejehjem. Det forventes, at det samme bliver gældende i Danmark i nær fremtid.

 

Elsikkerhedsloven i Danmark, som henviser til standardserien for elektriske lavspændingsinstallationer DS/HD 60364, anbefaler, at man bruger gnistdetektorer i eltavlen på steder med sovepladser og steder med uerstattelige effekter, fx i banker og på museer med kulturarv. Indtil myndighederne definerer det mere præcist, er det Siemens anbefaling at betragte de områder, som er beskrevet i bekendtgørelse 1000 – loven for brandsyn (se bilag for områdeoversigt), som yderst relevante og anbefalede områder. Den omfatter bl.a. fredede bygninger, hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, mv. Se også Sikkerhedstyrelsens vejledning til installation af gnistdetektorer.

Sikkerhedstyrelsen anbefaler, at man bruger gnistdetektorer i eltavlen for at højne både sikkerhed og tryghed. Det sker på baggrund af en risikovurdering af den pågældende elektriske installation.

Se de anbefalede installationsområder

Tilmeld dig nyhedsbrevet om energi og infrastruktur

Hold dig opdateret på tavlematerial til lavspænding. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om blandt andet produkt- og applikationsnyheder, kundehistorier, invitationer til webinarer og arrangementer direkte i din indbakke. 

Arc Fault Detection Device (AFDD)

Fuld brandbeskyttelse i danske elinstallationer

Siemens Arc Fault Detection Device (AFDD) – også kaldet gnistdetektor – har til formål at detektere og forhindre gnister og lysbuefejl, der i uhensigtsmæssige omgivelser kan udvikle sig til brand. Gnistdetektoren er derfor en unik mulighed for at tilføre brandbeskyttelse til en elinstallation.

Den klassiske fejlstrømsafbryder (RCD) og sikringer, som sidder placeret i eltavlen, beskytter mennesker, husdyr og elinstallationer, men de kan ikke alene yde fuld beskyttelse. Det skyldes, at fejlstrømsafbryderen og sikringen ikke kan registrere gnister eller lysbuer, da de ofte hverken har afledning til jord eller forårsager tilstrækkelig stigning i strømforbruget.

 

Det kan en gnistdetektor derimod. AFDD-teknologien analyserer kontinuerligt strøm og frekvens for kendetegn, som producenten definerer i et detekteringsfilter. Dette filter skelner mellem tilladte gnister og lysbuer og de farlige, som kan lede til brand. Et eksempel på en tilladt lysbue er, når en computeroplader sættes i en stikkontakt. Kondensatorkredsløbet vil trække en strøm, der kan forårsage en lysbue, hvilket ikke er farligt. Filteret er derfor nøglen til at forhindre utilsigtede udkoblinger, men samtidig opspore og stoppe de farlige. 

 

Mikroprocessoren krydstjekker konstant strøm- og frekvensmønstre med filteret og tjekker, om mønsteret er vedvarende.

Siemens gnistdetektor - Forebyggende, anbefalet og gennemprøvet

Patenteret teknologi

Tyskland er det eneste land i Europa, der på nuværende tidspunkt har indført krav om brug af AFDD i visse installationer. Med over 83 millioner indbyggere er det uden tvivl det land i Europa med flest installerede gnistdetektorer.

Siden 2012 har Siemens tilbudt AFDD-komponenter til markedet, og har derfor været markedsleder på området i mange år.

Siemens patenterede gnistdetektorer anvender SIARC-detektionsfilter, som udvikles og forbedres konstant, og det tilbydes i dag i en 3. generation. Den installerede base af 3. generation findes allerede i hundredtusinder enheder og er derfor et gennemprøvet produkt. 

ELværkstedet

Kom med ind i ELværkstedet – en podcastserie fra Siemens Danmark, der lader dig dykke ned i ny teknologi og trends fra lavspændingsverdenen. Emnerne spænder bredt, lige fra produktnyheder og installationsbeskyttelse til energioptimering, markedsstandarder og cloud-baseret software. Alt sammen med hverdagens arbejde i sigte, så du hurtigt får overblik over de praktiske anvendelsesmuligheder og bliver opdateret med ny viden på farten eller i en ledig stund.

Nem og hurtig installation

På grund af vores konstante udvikling på AFDD er vi den eneste leverandør på markedet, der kan tilbyde en 1P+N AFDD-MCB (automatsikring med gnistdetektor) i 1-moduls bredde (18 mm) og en AFDD-RCBO (kombiafbryder med gnistdetektor) i to moduler (36 mm). Den er perfekt til retrofit i både nye og eksisterende elinstallationer, hvor pladsen kan være begrænset.

 

Det modulære design gør, at vi kan tilpasse og konfigurere en gnistdetektor til ethvert behov – og mulighederne er mange. 

Referencer

Brandbeskyttelse i elektriske installationer

Blev inspireret af vores kunder, der har minimeret risikoen for brand i bygningen og de tekniske installationer.

Kontakt

Vil du vide mere om gnistdetektorer, AFDD og brandbeskyttelse i elinstallationer?

Kontakt din lokale elinstallatør for yderligere dialog omkring installation af optimal brandbeskyttelse, eller kontakt Casper Strandbech her, hvis du vil vide mere.