ELværkstedet
Kom med ind i ELværkstedet – en podcastserie fra Siemens Danmark, der lader dig dykke ned i ny teknologi og trends fra lavspændingsverdenen. Emnerne spænder bredt, lige fra produktnyheder og installationsbeskyttelse over til energioptimering, markedsstandarder og cloud-baseret software. Alt sammen med hverdagens arbejde i sigte, så du hurtigt får overblik over de praktiske anvendelsesmuligheder og bliver opdateret med ny viden på farten eller i en ledig stund.Find os i din favorit podcast-app
Seneste episoder
I denne episode af ELværkstedet kigger vi på en relativ ny komponent på det danske marked, nemlig en AFDD, også kaldet en gnistdetektor. Lyt med og blik klogere på både virkemåde, lovgivning og installationsstandarder, og bliv inspireret af en case fra den virkelige verden, hvor en gnistdetektor fandt sin berettigelse.
Medvirkende er Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
ELværkstedet kigger denne gang på fejlstrømsbeskyttelse. Der findes efterhånden rigtig mange forskellige typer af fejlstrømskomponenter, og det kan være svært at holde overblikket. Få gennemgået de forskellige typer af komponenter og få indblik i, hvor de skal anvendes.
Medvirkende er Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
Et spørgsmål, vi ofte støder på, er, hvornår type B fejlstrømbeskyttelse skal anvendes frem for den almindelige type A. Derfor retter ELværkstedet i tredje episode fokus på netop denne problemstilling. Få en kort forklaring på forskellen mellem type A og type B fejlstrømsbeskyttelse og få ikke mindst eksempler på applikationer, hvor type B fejlstrømsbeskyttelse normalt skal anvendes.
Medvirkende er Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
I juli 2019 overtog den nye installationsstandard DS/HD 60364 endeligt fra SB afsnit 6, efter en overgangsperiode på to år. Denne episode af ELværkstedet undersøger de ændringer, det medførte. Du bliver blandt andet opdateret på nye regler for kabeldimensionering, transientbeskyttelse, krav til opdeling af installationer m.m. Og så kan du høre om de erfaringer og spørgsmål, som vi har fået fra branchen siden overgangsperiodens udløb.
Medvirkende er Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
I Danmark anvendes softwaren SIMARIS bredt af både elektrikere, elinstallatører, el-ingeniører og studerende til dimensionering og projektering af lavspændingsinstallationer. I denne episode kigger ELværkstedet på SIMARIS Suite – en softwarepakke, der samler værktøjer og programmer til netop dette. Lyt med og bliv klogere på, hvor simple de digitale værktøjer er at arbejde med, og hvordan de gør dit arbejde med dimensionering nemmere. Denne gang med besøg af Jesper Laursen, som er specialist i SIMARIS-softwarepakken.
Medvirkende er Jesper Laursen, Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
Denne episode zoomer ind på programmet SIMARIS Design. Med den seneste Version 10 får du glæde af en lang række helt nye funktioner, blandt andet mulighed for decentrale forsyningskilder og projektering af også ring- og maskenet. Lyt med og bliv opdateret på hver enkelt nyhed i softwaren, som gør det endnu nemmere at dimensionere alle former for elinstallationer uanset kompleksitet, samtidig med, at du får komplet dokumentation på overholdelse af gældende installationsstandarder.
Medvirkende er Jesper Laursen, Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
Temaet for denne episode er transientbeskyttelse, også kaldet overspændingsbeskyttelse. Lyt med og få et indblik i reglerne for brugen af transientbeskyttelse i DS/HD 60364 installationsstandarden – heriblandt hvordan en risikovurdering udføres og hvilke parametre, der skal anvendes. Derefter dykker episoden dybere ned i de forskellige typer af transientbeskyttelse, samt hvilke vigtige regler, der er for den praktiske installation af dem.
Medvirkende er Casper Strandbech & Allan Pedersen fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
I takt med det stærkt stigende antal af elbiler og elbusser, der skal kunne oplades, vil der blive behov for flere kompaktstationer i elnettet. Denne episode tager fat på lovgivningen på elområdet. Men hvor en tidligere episode har handlet om ”den nye stærkstrømsbekendtgørelse” til lavspændingsinstallationer (DS/HD 60364), vil denne episode have fokus på, hvilke lovgivnings- og sikkerhedsmæssige ting, man som installatør eller anlægsejer skal være opmærksom på – også inden for højspænding. Transformerstationen bruges som eksempel, hvor lav- og højspænding mødes under samme tag. Vi drøfter lighederne og de fælles referencer, samt giver et par tips, der kan være brugbare i dagligdagen.
Medvirkende er Lars Hansen, Allan Pedersen og Casper Strandbech fra Siemens.
Denne episode tager selektivitet og backup-beskyttelse i elinstallationer op. Hvordan hænger det sammen? Hvad skal man være opmærksom på? Og nå ja, hvad står der i standarderne, som man som fagmand skal følge? I episoden diskuterer vi disse spørgsmål og giver praktiske tips, som kan være brugbare at have med i værktøjskassen.
Medvirkende er Allan Pedersen og Casper Strandbech fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
I episode 9 snakkede vi bl.a. om selektivitet. Denne episode følger op med et afsnit om RCD selektivitet, som fortjener at være et emne for sig, da det adskiller sig fra traditionel selektivitet i både teknik og teori. I episoden dykker vi ned i forskellene og standarderne og giver eksempler på applikationer m.m.
Medvirkende er Allan Pedersen og Casper Strandbech fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.
Mange danske virksomheder eksporterer maskinanlæg til USA eller er underleverandør til virksomheder, der eksporterer til USA. Er du maskinbygger, tavlebygger, designer eller lignende bør du kende til, hvordan reglerne er i USA, og hvordan deres elektriske netværk ser ud. En hel del ting minder nemlig ikke om vores danske måder at lave installationer og eltavler på. Emnet er komplekst, og i episoden introducerer vi konstruktion eller specifikation af tavler, der skal leve op til UL-standarden, og vi giver vores bud på, hvordan det bliver lettere at håndtere i hverdagen.
Medvirkende er Allan Pedersen og Casper Strandbech fra Siemens A/S lavspændingsafdeling.