TIA Selection Tool – hurtig, nem og smart konfiguration
Så kan du få mest muligt ud af vores portefølje – hurtig, let og smart konfiguration
Har du altid brug for den bedste konfiguration, når du skal tilrettelægge et projekt? Selvfølgelig har du det! Vi tilbyder TIA Selection Tool til din applikation, som støtter både projektplanlæggere, begyndere og eksperter. Du behøver ikke at have et detaljeret kendskab til porteføljen. Du kan frit downloade TIA Selection Tool som desktopversion eller som en cloud-variant.
Dine fordele
Funktions- og betjeningsvejledninger
TIA Selection Tool guider hurtigt og enkelt brugerne til fejlfri valg og konfiguration af enheder i automationsprojekter. I vejledningerne viser vi dig på få minutter tips og tricks til de vigtige funktioner i TIA Selection Tool. Vælg de emner, der er relevante for dig - vi forklarer, hvordan du hurtigt, enkelt og intelligent kan komme frem til det resultat, du ønsker.De vigtigste funktioner - basic
Generer din egen brochure fra TIA Selection Tool
Dine genererede brochurer er altid up-to-date med månedlige opdateringer. De indeholder forbundne artikelnumre, som fører direkte til produktet i TIA Selection Tool. Og hvis du er logget på Industry Mall, ser du altid de landespecifikke priser. (*bemærk, at vi arbejder med fiktive priser i denne video.)
Funktioner til særlige behov
24V DC belastningsvisning
Kalkulerer du forbrugsværdier manuelt og tager højde for reserver, sammenligning af behov og tjek af mange forskellige konfigurationsmuligheder? Det hører fortiden til – nu kan du takket være TIA Selection Tool nemt og sikkert tilføje korrekt designede Sitop-strømforsyninger til dine projekter.
Anlæg og installationslokationer
I denne minivejledning viser vi dig funktionen ”Anlæg og installationslokationer”. Med den medfølgende reference-identifikator kan du strukturere dit udstyr i overensstemmelse med EN 81346-standarden. Med dette mærkningssystem kan du identificere alle objekter på dit anlæg helt unikt.
Konfiguratorer/tilføjelser til særlige produktgrupper
SIZER - Drevdimensionering med TIA Selection Tool: Gearet motor inklusive mekanik
Drevdimensionering med SIZER: Engineering og design-værktøjet ’Gearet motor inklusive mekanik’ - Drevdesign med TIA Selection Tool-modellen, dimensionering og konfiguration af drev – hurtigt, transparent og korrekt til dimensionering og konfiguration af Siemens drevsystemer. De centrale elementer i et fuldstændig integreret drevsystem er motoren, frekvensomformeren og gearet. Med drevdimensioneringen i TIA Selection Tool kan du finde den rigtige drevløsning hurtigt og transparent.
Drevdimensionering (via SIZER V3.x-import)
Du kan bruge interfacet til ”SIZER til Siemens drev” til at skifte mellem TIA Selection Tool og SIZER for at konfigurere din drevløsning, inklusive styring og motion control. Derefter kan du tilføje konfigurationen til TIA Selection Tool og gøre den færdig der.
Det modulære system SIRIUS
Enkel udvælgelse af enheder med TIA Selection Tool
Videoen viser, hvordan du med få klik i TIA Selection Tool kommer frem til det rigtige produkt inden for det modulære system Sirius.
• Filtrering i henhold til alle tekniske karakteristika
• Visning og udvælgelse af det relevante tilbehør
Dimensionering af Load Feeder på under 30 sekunder
Nu kan du vælge de relevante gear- og beskyttelsesenheder til din motor med konfiguratoren til Load Feeder+ (IEC) i TIA Selection Tool, og den vil automatisk give dig kabeltværsnit og kortslutningsværdierne til færdigsamlede load feedere. Dimensionering af dine startere har aldrig været lettere og mere stabilt!
Der er bare få klik til den nye switchingenhed
Videoen viser, hvordan du med få klik i TIA Selection Tool kommer frem til det rigtige produkt inden for det modulære system Sirius.
- Filtrering i henhold til alle tekniske karakteristika
- Visning og udvælgelse af det relevante tilbehør
- Hele vejen op til den samlede systemkonfiguration, fx til det modulære system SIRIUS Simocode eller SIRIUS Act
SIMATIC ET 200AL
Gør brug af det kompakte IO-system SIMATIC ET 200AL, som gør det muligt at forbinde sensorer og aktuatorer på meget begrænset plads. Vi viser, hvordan du kan konfigurere vores distribuerede I/O med beskyttelsesklassificeringen IP65/67 og integrere det ind i din automationsløsning med TIA Selection Tool.
IO-Link
Når du bruger IO-Link på tavler og nede på produktionsgulvet, så forenkler du integrationen af sensorer og aktuatorer. Det sikrer maksimal konsistens og effektivitet i de sidste trin i processen. Med TIA Selection Tool viser vi dig en smart og let måde at forbinde komponenter på ved at bruge IO-Link kommunikationssystemet.
AS-Interface
AS-Interface er et åbent og producent-uafhængigt bussystem. Aktuatorer og sensorer forbindes til styringer via en ubeskyttet 2-leder kabel – med samtidig transmission af data og energi. Vi viser dig, hvordan du tydeligt strukturerer dit produktionsniveau med den producent-neutrale fieldbus-standard i TIA Selection Tool og forbinder det med automationsniveauet.
Sikkerhedsinformation
For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere – og løbende vedligeholde – et holistisk, state-of-the-art industrielt sikkerhedskoncept. Produkter og løsninger fra Siemens udgør kun en del af sådan et koncept. Få mere information om industriel sikkerhed her:
TIA Selection Tool i alle dets varianter er tilgængelige for dig kvit og frit. Derfor yder vi ingen garanti, især med hensyn til nøjagtighed, rigtighed, fuldstændighed, tilgængelighed eller anvendelighed af værktøjet. Vi fralægger os ansvaret for ødelæggelser efter brug af eksempler, hjælpenoter, programmer, konfigurations- og performancedata osv. beskrevet i TIA Selection Tool og alle dets varianter – uanset lovmæssig baggrund – medmindre det er et lovkrav, fx i tilfælde af forsætlig misbrug, grov uagtsomhed, personskade eller død, mangel på garanterede egenskaber eller svigagtig skjul af en mangel eller i tilfælde af misligholdelse af grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Distribution eller kopiering af TIA Selection Tool og alle dets varianter eller uddrag heraf er forbudt, medmindre det er udtrykkeligt tilladt af Siemens. De seneste firmware- og hardwareversioner er konfigureret i TIA Selection Tool.
Copyright© 2020 Siemens.