Virtuel idriftsættelse af automationsløsninger

Anvend TIA-portalen til at simulere, validere og optimere controllere og maskiner
Udvikling af maskiner sker som regel sekventielt: Således afvikles mekanisk design, elektrisk design og automation en ad gangen. Hvis der sker en fejl et sted i udviklingsprocessen og den ikke bliver opdaget, så kan omkostningerne som følge af fejlen stige med en faktor 10 i hver eneste fase i udviklingen. Fejl, der ikke opdages, kan føre til stor skade under idriftsættelsen.
Fokus på idriftsættelse
Hvis maskinen er i drift, og der er behov for at optimere eller modernisere noget, så skal man finde det rigtige tidspunkt til nedetid – for operatøren vil naturligvis gerne holde nedetiden på et minimum. Alternativet er at sætte maskinen i drift virtuelt i TIA-portalen. Det mekaniske design, det elektriske design og automationsudviklingen kan ske parallelt ved hjælp af en digital tvilling af maskinen. Simulationer og tests afslører fejl på et tidligt stadie, og det betyder at den faktiske idriftsættelse hos kunden kan ske hurtigere og med lavere risiko. På den måde kan du reducere tiden, indtil produktet kan komme på markedet, holde omkostningerne nede og forøge fleksibiliteten og produktiviteten. Det er et afgørende tidspunkt, når man sætter maskinen i drift hos kunden. Er der behov for omfattende rettelser eller går alting som planlagt? For at reducere risikoen og indsatsen, når man sætter maskinen i reel drift, så er virtuel idriftsættelse ved hjælp af PLCSIM Advanced i TIA-portalen et effektivt alternativ. På den måde kan man endda simulere og optimere samspillet mellem individuelle komponenter i en samlet produktlinje i et virtuelt miljø.
SIMATIC Machine Simulator
Med den integrerede softwarepakke kan man simulere og validere maskiner – fra simple til komplekse krav. Det skyldes den nye softwarepakke til virtuel idriftsættelse og de tilhørende simuleringsværktøjer.
Spar tid og penge med virtuel idriftsættelse
Generelt er det sådan, at jo senere man opdager en fejl, jo dyrere bliver det at rette den. Med en digital tvilling af maskinen kan maskinbyggeren simulere og validere alle funktioner og interaktioner mellem de mekaniske komponenter, det elektriske udstyr og automationen på et tidligt stadie. Med den digitale tvilling har operatørerne på anlægget mulighed for på forhånd at uddanne deres personale i at arbejde med maskinen. Nye medarbejdere kan få virtuel uddannelse, uden at det berører den løbende produktion.Virtuel idriftsættelse med TIA-portalen
Med STEP 7 and the Totally Integrated Automation Portal (TIA-portalen) kan du bruge PLCSIM Advanced til at simulere og validere controllerfunktionerne uden de faktiske controllere. SIMATIC Machine simulatorsoftwarepakken kombinerer simulatorsoftwaren SIMIT V10 med den virtuelle controller SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0. Samtidig kan man bruge interfaces til at simulere interaktioner med de andre celle- eller linjekomponenter. Se videoen med highlights og opdag alle fordelene.Virtuel idriftsættelse til ethvert behov
Fra controlleren til en individuel maskine og hele vejen til den komplette produktionslinje: Vores løsninger til virtuel idriftsættelse gør det muligt for maskinbyggere og operatører på produktionsanlæggene at svare hurtigt og pålideligt på diverse valideringsspørgsmål ved hjælp af simuleringer.Simulering af automationslogik og visualisering
Du kan anvende PLCSIM Advanced – den virtuelle controller til SIMATIC S7-1500 controlleren – til at simulere og validere PLC-koden. Simuleringen omfatter kommunikation, vidensbeskyttede funktionsblokke, sikkerhed og en web-server. Man kan også simulere operatørpaneler for at teste og optimere operative koncepter eller interfaces, som allerede er i udviklingsfasen. Der er også support til adskillige og distribuerede sager, så vi kan simulere adskillige controllere på en PC eller i et netværk. Der er et dokumenteret interface til dataudveksling.
Simulering af automationslogik kombineret med mekatronik
I NX Mechatronics Concept Designer bliver eksisterende CAD-modeller af maskinen tildelt fysiske egenskaber for virtuelt at kortlægge mekatronikken i maskinen. Denne virtuelle maskine kan man kontrollere ved hjælp af et integreret interface med den virtuelle controller SIMATIC S7-PLCSIM Advanced og arbejde på den ved hjælp af simulerede operatørpaneler. Med SIMIT-simuleringsplatformen kan man lave omfattende tests af automationsapplikationer og den rummer også et realistisk træningsmiljø til operatørerne på produktionsanlægget inden den rigtige idriftsættelse.
Simulering af omfattende processer i en celle, på en linje eller på et produktionsanlæg.
Den virtuelle idriftsættelse af robotceller eller hele produktionslinjer sker ved hjælp af TECNOMATIX Process Simulate og PLCSIM Advanced. OPC-UA, den standardiserede kommunikationsprotokol, bruges til at udveksle data mellem robotter, maskiner og produktionsanlægget, for at sikre, at alle processer, hele materialeflowet og lignende aktiviteter kan blive simuleret og optimeret før den egentlige idriftsættelse.
Bemærk også
Med Digital Enterprise Suite og Totally Integrated Automation (TIA) har du adgang til alle de værktøjer og teknologier, som du har brug for, for at få mest muligt ud af den virtuelle idriftsættelse og opleve fordelene ved digitalisering i praksis.Få mere at vide
Simulering i et virtuelt miljø giver fordele i den virkelige verden
Den virtuel idriftsættelse af controllere, HMI’er, maskiner og produktionslinjer nedsætter tidsforbrug og omkostninger, reducerer risikoen for fejl og defekter og sikrer, at man når de ønskede resultater hurtigt. Med TIA og TIA-portalen som udviklingskoncept har du adgang til alle relevante data fra din hardware og de softwareløsninger, der gør, at du kan udvikle, simulere og optimere i et 100 % virtuelt miljø.