Stenhøj Hydraulik presser 70 % af energiforbruget

Ny servo-hydraulisk presser er så energieffektiv, at merprisen tjener sig selv hjem på under et år.

Et tæt samarbejde med Intelligent Automation har resulteret i en patenteret løsning, som er baseret på udstyr fra Siemens og rammer lige ind i industriens efterspørgsel på bæredygtige løsninger

Store kræfter er i spil, når den seks tons tunge tryksko kører ned og presser stålet på værktøjsbordet i den rigtige form, holder trykket et par sekunder og kører op igen. Men sammenlignet med en konventionel hydraulisk presser er energiudladningen reduceret væsentligt i den nye servo-hydrauliske presser fra Stenhøj Hydraulik. Faktisk så meget, at produktionsvirksomheder kan spare helt op til 70 % af energiforbruget.

 

På de store maskiner med motorer på 100 kilowatt eller mere, så er merinvesteringen tjent hjem på under et år. Kigger du på en mindre presser med en 37 kilowatts motor, så bliver besparelsen hurtigt 60.000-70.000 kroner årligt, siger Martin Hansen, der er udviklingschef hos Stenhøj Hydraulik. 

 

Besparelsen på elregningen er et positivt biprodukt af det, som kunderne har efterspurgt i forbindelse med udviklingen af den nye presser. Aftagerne af de største pressere fra Stenhøj Hydraulik er typisk store produktionsvirksomheder som for eksempel bilfabrikanter, og både fra kunder og investorer mærker den type virksomheder et stigende pres for, at alle led i deres værdikæde skal være mere bæredygtige.

 

”Markedet efterspørger mere bæredygtige løsninger, og på vores maskiner vil det i første omgang sige energibesparelser. Strømforbruget på større pressere udgør en væsentlig del af den samlede driftsomkostning, så når vi reducerer energiforbruget med op til 70 %, hjælper vi virksomhederne med både at spare mange penge og gøre deres produktion mere bæredygtig,” siger Martin Hansen.

På de store maskiner med motorer på 100 kilowatt eller mere, så er merinvesteringen tjent hjem på under et år. Kigger du på en mindre presser med en 37 kilowatts motor, så bliver besparelsen hurtigt 60.000-70.000 kroner årligt,
siger Martin Hansen, der er udviklingschef hos Stenhøj Hydraulik. 

Genbruger sin egen energi

Presseren opnår energibesparelsen ved en kombination af flere elementer. Både hastigheden og hydraulikken kører på en servomotor, og en del af besparelsen kommer af, at motoren ikke bruger energi, når presseren kører i tomgang. Håndteringstiden til at skifte emner udgør ofte mellem 30 og 50 % af produktionstiden. I den tid kører en almindelig motor i tomgang, så alene dér ligger en pæn besparelse.

 

En anden stor besparelse kommer af, at Stenhøj Hydraulik opsamler og udnytter den energi, der opstår, når trykskoen kører nedad.

 

”Normalt går den faldenergi bare til spilde, når olien bliver presset ud af cylindrene og bliver omdannet til varme. Her opsamler vi energien og skyder den af, når trykskoen er på vej op. Den kører 500 mm i sekundet, når den kører retur, så det er temmelig meget energi, vi genbruger. Derudover sparer vi køleomkostninger, fordi vi ikke varmer olien så meget,” siger Martin Hansen.

 

Den servo-hydrauliske presser er med stiftemodhold, da det er den mest benyttede metode i industrien, og presseren derfor kan passe ind i eksisterende produktionslinjer. Modellen er også lavet til retrofit og kan derfor bruges både til at energirenovere eksisterende produktionsmiljøer og til nye produktionslinjer.

 

”Den er 100 % kompatibel med eksisterende installationer – og så er den ekstremt støjsvag, så den bidrager også til et bedre arbejdsmiljø,” siger udviklingschefen.

Simpel styring skjuler kompliceret algoritme

Betjeningen af den nye presser foregår også på samme måde som på andre pressere fra Stenhøj Hydraulik. Og det til trods for, at servomotoren og graden af energiudnyttelse gør programmeringen langt mere kompliceret end til en almindelig presser. Programmeringen får Stenhøj Hydraulik udført af virksomheden Intelligent Automation, der er fast samarbejdspartner på automationssiden.

 

”Den her presser kan køre på mange måder i forhold til position, hastighed og hvor længe og hårdt, den holder trykket. Så udfordringen var at udføre de beregninger, der giver den optimale produktionsform uden bare at vælge en større motor og et større servodrev,” siger Søren Bang, der er projektingeniør og medejer af Intelligent Automation.

 

Programmeringen har taget udgangspunkt i hydrauliske beregninger fra Stenhøj Hydraulik og Intelligent Automations eksisterende programmer til Stenhøj Hydrauliks øvrige produktionslinje.

 

”Vi har et standardprogram til alle pressere, og det har vi forsøgt at holde den her i, så brugerne vil opleve præcis det samme interface, som de kender. Men inde bag ved har vi udviklet en del for at få oplevelsen til at være den samme,” siger Søren Bang, der straks får et par anerkendende ord med på vejen fra Martin Hansen.

 

”Programmeringen er altafgørende for succesen for vores færdige produkt, og der ligger nu en fantastisk algoritme inde bagved i den her maskine. Søren forstår sig både på hydraulik og systemautomation og er den bedste programmør, jeg har mødt i de 21 år, jeg har bygget pressere,” siger han.

Siemens giver tryghed hos kunderne

PLC, kontrolpanel, servosystemet, der er et SINAMICS S120, og alle øvrige komponenter er fra Siemens. Det er der én god grund til.

 

”Vi har været et Siemens hus, siden vi etablerede virksomheden i 2010, så vi har et indgående kendskab til deres produkter. Udover kvaliteten er fordelen, at der aldrig bliver stillet spørgsmål til fabrikatet fra de store industrikunder i for eksempel bilbranchen. Kommer du med noget andet, skal du forsvare hvorfor, så når man leverer til de helt store slutkunder, er man nødt til at holde sig til et eller to af de mest etablerede fabrikater,” siger Søren Bang.

 

På grund af Intelligent Automations indgående kendskab til produkterne har den løbende dialog mellem Søren Bang og Siemens kontor i Danmark været begrænset. Men alligevel har Account Manager for OEM Jesper Bennebo fulgt udviklingen af den nye presser baseret på servo-hydraulik tæt.

 

”Energibesparelser i den industrielle produktion er en lidt overset perle inden for bæredygtighed. Den her maskine er et fantastisk eksempel på det potentiale, der er for at spare på energien i brugen af produktionsmaskiner og automation, og dermed reducere udledningen af drivhusgasser. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores egne komponenter mere energieffektive, og vi samarbejder med vores kunder om at finde nye måder at bruge vores teknologi på, så produktionen bliver mere bæredygtig. Så selv om vores aktive rolle i det her projekt har været begrænset, er jeg stolt af, at alle komponenter i maskinen er fra Siemens,” siger Jesper Bennebo. 

Unikke egenskaber ved den servo-hydrauliske presser fra Stenhøj Hydraulik

  • Energieffektiv – reducerer energiforbruget med op til 70 %
  • Stabil momentkurve
  • Høj hastighed, 500 mm/s
  • Lavt støjniveau, <68 dB(A)
  • Fuld kraft på total slaglængde
  • Høj nøjagtighed på slaglængde
  • Fuld programmerbar PLC
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Høj gentagelsesnøjagtighed
  • 100 % konvertibel med standardværktøj

Bygget på komponenter fra Siemens 

Den servo-hydrauliske presser fra Stenhøj Hydraulik indeholder kun komponenter fra Siemens. Der er brugt:

  • SIMATIC ET 200SP distribueret I/O
  • Failsafe CPU 1512SP 
  • SIMATIC HMI TP1200 Comfort panel
  • SINAMICS S120-servosystem
  • 1PH8-servomotorer
  • SITOP Power Supply og SITOP-selektivitetsmodul
  • SIRIUS-koblingsmateriel og SIRIUS ACT

Om Stenhøj Hydraulik

Stenhøj Hydraulik har siden 1917 fremstillet avancerede og innovative produkter til bil- og fremstillingsindustrien. Virksomheden er specialister i design og produktion af:

  • Elektromekaniske rømmemaskiner
  • Hydrauliske pressere
  • Hydrauliske bukkemaskiner til lastvognsvanger

Om Intelligent Automation

Intelligent Automation udvikler og designer automation, der sikrer optimale processer i industriel produktion. Virksomheden bygger styretavler i eget tavleværksted og leverer blandt andet:

  • Servosystemer
  • Styring til hydraulik/pneumatik
  • Pakkemaskiner til pakkelinjer
  • Specialmaskiner til fødevareindustrien
  • Maskiner til håndtering af palletering og palleomvikling
  • Robotter

Relateret indhold