3-faset Sinamics S210 servosystem

3-faset SINAMICS S210 servosystem

Produktprogrammet er udvidet, så man nu kan få flere effektvarianter af de kendte SINAMICS S210 high-performance enaksede servosystemer. Det drejer sig om nye 3-fasede servosystemer til applikationer i mellemstørrelse. 
Der er flere effektstørrelser, og da de leveres til spændinger mellem 3AC 200 V og 3AC 480 V, kan de bruges over hele verden.

SINAMICS S210

Større effektoutput, lettere projektering 

Det nye drevsystem SINAMICS S210 med Simotics S-1FK2-motorer i en 3 AC 400 V-version (3AC 200-480 V) er nu frigivet til salg og levering.

Udover de hidtidige S210-drev i byggestørrelse FSA og FSB (0.4 - 2 kW) med 1FK2-motorer med aksehøjde 40 og 52 mm, kan man nu få det kraftigere servosystem SINAMICS S210 i byggestørrelse FSC (3.5 - 7 kW), med 1FK2-motorer med aksehøjde 63 til 100 mm.

 

Det nuværende effektoutput på mellem 400 W og 2 kW (i FSA og FSB byggestørrelser) er således blevet udvidet med nye varianter med output på mellem 3,5 kW og 7 kW (i FSC byggestørrelse), inklusiv de tilpassede SIMOTICS S-1FK2-servomotorer med drejningsmoment fra 1,3 til 40 Nm.

 

De tre drevstørrelser kan kobles sammen med DC-link og med skinner til spændingsforsyning. DC-linket gør det muligt at lave effektfordeling under dynamiske accelerations- og decelerationsprocesser. Det reducerer den overskudsvarme, der ellers vil blive genereret i den integrerede bremsemod-stand ved nedbremsning.

Kommunikation til SIMATICS-styringer og Safety-funktioner

SINAMICS S210 kan forbindes til SIMATIC S7-1500 Standard- og Advanced-controllere samt til SIMATIC ET 200SP CPU’er eller Open Controllers for at løse de Motion Control-opgaver, der skal opfylde de højeste og mest avancerede krav. Alle enheder er forbundet med det tidssynkrone PROFINET IRT, der giver den absolut højeste og hurtigste kommunikationsydelse.

 

Ligesom for 230 V-porteføljen så har 400 V-porteføljen også integreret de elementære sikkerhedsfunktioner. Hvis der skal bruges udvidede sikkerhedsfunktioner, fx med SLS, SSM og SDI kræver det en ekstra licens. De udvidede sikkerhedsfunktioner understøttes af SIMOTICS S-1FK2-motorerne med encodere, der har 22-bits opløsning. 

Konfiguration og idriftsættelse af SINAMICS S210-drevsystemet er også forbedret

Med TIA Selection Tool får man en brugervenlig hjælp til det korrekte tekniske valg af de komponenter, der skal bruges for at løse en servoopgave.

 

Man kan lave en nem og enkel idriftsættelse via drevets indbyggede webserver.

Konfigurationsværktøjet SINAMICS Startdrive er nu blevet en del af TIA-portalen (fra og med V15.1 update 2.1).

Dermed kan du udnytte fordelene i TIA-portalen, der er et fælles arbejdsmiljø for PLC’er, HMI og drev.

Highlights:

  • Skalerbar produktportefølje – du finder et system, der passer til opgaven
  • Skalerbar Motion performance – du betaler ikke for større ydelse, end du får
  • Integrerede teknologifunktioner med avanceret motion klarer selv de mest krævende opgaver
  • Intuitiv software og idriftsættelse forkorter indlæringstiden
  • Parametrering og optimering via webserver er hurtigt og overskueligt
  • Integreret Safety – nødstop og andre Safety-opgaver klares i ét og samme udstyr
  • Innovativt design gør det nemmere at installere
  • Integreret diagnose giver hurtigere fejlfinding
  • Alle relevante godkendelser betyder, at systemet kan bruges overalt i verden
Sinamics S210 servosystem 
Tekniske data 
Effektstørrelser

SINAMICS S210:

1AC 230 V, 0.1 kW - 0.75 kW 

3AC 400 V, 0.4 kW - 7 kW 

SIMOTICS S-1FK2:

0,05 kW - 0,75 kW

0,4 kW - 7 kW

Drejningsmoment                                                                             

1AC 230 V, 0,16 Nm - 2,4 Nm

3AC 400 V, 1,3 Nm - 50 Nm

Kommunikation
PROFINET IRT, PROFIsafe, PROFIenergy
Sikkerhedsfunktioner
STO, SS1, SBC og som option SS2, SOS, SLS, SSM, SD og SBT 
Idriftsættelse/udvikling                                                                                         
Web-server og StartDrive
EMC-filter
Integreret (1AC 230 V: class C2 / 3AC 400 V: class C3) 
Standarder
CE, EAC, RCM, cULus
Motorkabel

Én kabelforbindelse med SPEED-CONNECT-hurtiglås og et kompakt, drejeligt stik

Max. kabellængde op til 50 m

Typisk controller
SIMATIC S7-1500/Simatic S7-1500T-CPU/Simotion
Motordesign

Lav inerti-belastning (højdynamisk) med et drejningsmoment mellem 20 og 63 Nm

Medium inerti-belastning (kompakt) med et drejningsmoment mellem 30 og 100 Nm

Motoroptioner

Bremse, multiturn- eller singleturn-encoder. 

Akse glat eller med not.