Ex-moduler, der kan benyttes i ET 200SP og ET 200SP HA

I/O enheder, der kan benyttes i Ex-områder, har været efterspurgt.

De nye moduler til ET 200SP HA, der kan bruges til sensorer, der sidder i Ex-Zone 1, kan nu også benyttes til ET 200SP.

For at gøre konfigureringen enklere, er disse moduler nu også kommet med i TIA Selection Tool. På den måde kan man også få sat en rigtig konfiguration sammen med de regler, der nu gælder.

 

Første krav er, at du sætter et ET 200SP-standardmodul ind i konfigurationen. For at opnå en given sikkerhedsafstand for disse moduler, er det første modul, der skal vælges, et „PotDis“ – en potentialeadskiller – der sikrer en galvanisk adskillelse. Herefter skal du sætte et Ex-powermodul ind. Nu kan du gå i gang med at tilføre I/O-moduler. De Ex-moduler, der p.t. er frigivet til ET 200SP, er (husk, at du også skal bestille terminaler til I/O-modulerne):

  • DI 4 x NAMUR 8,2 V
  • DQ 2 x 17,4 V maks. 27 mA pr. udgang
  • DQ 2 x 23,1 V maks. 20 mA pr. udgang
  • AI 2 x 2-wire 2-tråds HART
  • AI 4 x Thermocouples eller 2 x RTD 2- eller 4-tråds transmitter
  • AQ 2 x HART

Der er ingen forskel på, om du benytter disse enheder sammen med ET 200SP eller ET 200SP HA. Begge typer kan sættes op via TIA-portalen V17. Antallet af enheder, der kan sættes i en station, er det samme som for de almindelige enheder. Her bliver reglerne igen defineret og overholdt af de forskellige softwareløsninger, som fx TIA Selection Tool og TIA-portalen. Det er desværre ikke muligt at benytte ET 200SP HA safety-modulerne sammen med ET 200SP.

   

ET 200SP HA er også erstatningen for de forskellige ET 200M-procesløsninger.

Kontakt

Har du brug for mere viden om løsningen? Tag endelig fat i vores salgsspecialister, som sidder klar til at hjælpe dig.