Servomotor 1FK2 med planetgear

Lad os beregne og levere planetgear sammen med din servomotor
Når vi rådgiver om og beregner dine servo- og motion-løsninger, så er gearet en vigtig del. Ikke blot for at sikre den rigtige hastighed, men også når vi vil beregne inertiforhold, moment og termiske forhold. Derfor tilbyder vi planet- og tandhjulsgear, så vores beregningssoftware kender de nøjagtige data, der giver os et bedre grundlag for beregning og rådgivning.

1FK2 med planetgear


1FK2-motorserien er designet for S210 servodrev i 1 x 230 V og 3 x 400 V.

 

Nu tilbyder vi vores 1FK2-servomotorer med en bred portefølje af planetgear i tre mekaniske designs med B14- og B5-flange, 1, 2 eller 3 steps, mange ratios fra i=3 til i=512 og momenter op til 800 Nm, hvilket giver os mulighed for at finde det optimale gear på alle parametre. Vi har mange kunder i fødevarebranchen, så vores gear kan naturligvis også leveres med fødevaregodkendt olie.

 

Ved at forlænge motorens typenummer med tre optionskoder fortæller du type, størrelse, trin, ratio, aksel og standard-/fødevareolie. Motor og gear leveres samlet fra fabrikken, så det er nemt for maskinbyggeren at montere enheden på maskinen, og vi er sikker på, at motor og gear er 100 % korrekt samlet. Dermed sikres også overholdelse af forventet levetid.


Beregning og konfigureringi TIA Selection Tool

Vi bruger TIA Selection Tool (TST)-softwaren i offline-udgaven i vores daglige arbejde, fordi vi i den kan beskrive din mekanik og ønskede kørsler, som softwaren bruger til at beregne moment og inerti. På den måde kan vi kombinere de rigtige gear og motorer sammen med forskellige drev og frekvensomformere. I samme TST-projekt vælges komponenter for I/O, safety, HMI osv., så vi er sikre på, at alt passer sammen, intet tilbehør mangler og en forventet belastning af PLC’en beregnes. Laver vi senere en mekanisk ændring, så kan vi straks se, hvilken betydning det får.

 

Vi kan bede TST om at generere projektdokumentation, styklister, tegninger i 2D/3D, datablade osv. Vi kan eksportere projektet og importere det i TIA-portalen, så vi undgår dobbeltarbejde og tastefejl.

1FK2 servomotor for midrangeapplikationer

Vores S210 servodrev med 1FK2 motorerne er designet til midrange-applikationer, og det er vores nye planetgear også med slør på 6-22 arcmin, der efterlader plads til en god oliefilm, og dermed tillader høje hastigheder. De mange varianter af planetgear kombineret med forskellige typer af 1FK2-motorer giver os mulighed for at løse langt de fleste servoopgaver med dette setup. Er der behov for øjpræcisionsgear, så tilbyder vi det til vores avancerede servodrev S120 og 1FK7- servomotorer med planetgear, der har slør på 1-5 arcmin.

Tre servoserier

Vi fokuserer på tre servoserier, som dækker ethvert behov.

  • V90 er vores basisserie, som er tilpasset de applikationer, som ikke er komplekse, og hvor pris og simpel idriftsættelse er vigtigere end funktionalitet og fleksibilitet. V90 har sin egen motorserie, 1FL6 i 230 V og 400 V op til 7 kW. 
  • S210 er vores midrange servodrev, som sammen med teknologiobjekter i S7-1500 PLC-serien kombinerer en enkel opsætning med en stor grad af funktionalitet og fleksibilitet. 1FK2-motoren er med ét-kabelteknologi designet til S210. Ganske mange applikationer kan med fordel løses med S210. 
  • S120 er vores topmodel, hvor du har en lang stribe avancerede muligheder, fx kan du levere bremseenergi tilbage til elnettet og benytte specielle firmware for kran og andre specielle applikationer. S120 kan håndtere en lang stribe motortyper – asynkron, reluktans og servomotorerne 1FT7, 1FK7 og 1FK2 i versioner med to stik. 

Gear til næsten alle dine opgaver

Planetgear vælger vi til opgaver, hvor vi har behov for stor dynamik, høj nøjagtighed og hurtige retningsskift – typisk til mindre momenter. Derimod kan mange opgaver med knap så stor dynamik og typisk med større moment med fordel løses med et Simogear tandhjulsgear. Der er også de mekaniske mål at tage hensyn til.

 

Valget er ikke altid nemt, men tag en snak med os, så vi sammen kan finde den bedste løsning.