Kender du til muligheden med at migrere ET200S, S7-300 samt S7-400 ved hjælp af TIA Selection Tool?

Det er vigtigt med fokus på konvertering af konfigurationer. Inden længe lander fx ET200S på udløbslisten (1. oktober 2020).
I TIA Selection Tool findes der en mulighed for en automatisk konvertering af et bestående projekt. Uanset om det er et klassisk projekt, et TIA-projekt eller en excel-fil, hvor bestående numre er registreret.
Migrationen sørger for, at du får konverteret alle de bestående enheder. Du skal undervejs i migreringen svare på en række spørgsmål, der sikrer at den nye station eller det komplette projekt med en eller flere enheder i, bliver korrekt konverteret, samt at alle nødvendige moduler og enheder er med til din løsning. Der vil også være den valgmulighed, om der stadigvæk skal benyttes PROFIBUS, eller om enheden skal konverteres til PROFINET.
I denne film er der en beskrivelse af de ting, man skal igennem for at migrere eksisterende løsninger til nye.
Den 1. oktober 2023 forventes det, at S7-300 kommer på udløbslisten. Så det vil allerede nu være en god ide at kigge på en erstatning til S7-300 systemet. Og det kan TIA Selection Tool også hjælpe med.
Tips & tricks
Ved en konvertering af en CPU, er det op til dig selv at vælge den størrelse der passer til opgaven.
Der findes også en migrationsguide for konvertering af S7-300/400 til et S7-1500 system. Migrationsguiden gælder både for hardware samt software. For software-delen er der en direkte migration indbygget i TIA-portalen. Der kan dog være ting, der skal rettes til.