Ny junction box til Siwarex-vejesystemer

Set på SPS Messen i Nürnberg: Ny junction box til SIWAREX-vejesystemer

En af de mange nyheder på messen var en digital junction box, SIWAREX DB, til vejesystemer. 
Ud over at forbinde vejecellerne, konverterer SIWAREX DB de analoge signaler fra vejecellerne til digitale signaler, som derefter leveres til et vejemodul på fx en PLC.

SIWAREX

Analyse og udvidet diagnose

Ved at anvende den digitale junction box kan man løbende indsamle data og analysere dem langt mere effektivt, end man hidtil har kunnet gøre. De indsamlede data kan med fordel bruges til en målrettet overvågning af vejeprocesser, til en forbedret diagnose og til en enklere service.

 

Fejlrapporter for hver enkelt tilsluttet vejecelle kan vises centralt ved SIMATIC-controlleren eller på et HMI-panel. Også belastningen på hver enkelt vejecelle kan vises allerede under idriftsættelse, når blot vejecellen er tilsluttet.

 

Man kan tilslutte op til fire vejeceller på én SIWAREX DB, og som et resultat af digitaliseringen af den kendte driftssikre gauge-teknologi i vejecellerne, giver det en stor fleksibilitet i anlæggets design.

 

Hvis vejeopgaven skal løses med en SIMATIC S7-1200 PLC, anvendes vejemodulet SIWAREX WP231, og hvis det er formålstjenligt, kan man også anvende ET 200SP med vejemodulet SSIWAREX WP321.

 

SIWAREX DP er indbygget i et særdeles robust hus med tæthedsklasse IP66, og det betyder, at junction box’en kan anvendes i barske industrimiljøer.

Download Manual/katalog

Manual/katalog

Ved at bruge den nye junction box SIWAREX DP får du disse fordele:

 

  • Flere diagnosemuligheder som følge af overvågning af hver enkelt vejecelle
  • Hvis en vejecelle bliver defekt, kan den ”slås fra”, og man kan fortsat veje med de øvrige vejeceller – dog med en statusfejl
  • Integration i SIMATIC-verdenen via forbindelsen til et SIWAREX-vejemodul
  • Man kan udskifte en analog junction box til en SIWAREX DB og genbruge den eksisterende kabel- og ledningsinstallation (dog kun i forbindelse med SIWAREX WP-moduler), ved samtidig at opda-tere SIWAREX WP-vejemodulet
  • Den direkte kommunikation mellem controller- og feltniveau understøtter tracking af ordrenummer og lokationskode
  • Brug i barske miljøer med IP66-kapslingen
  • Forenkling af service: Multimeter er ikke længere nødvendigt
  • SIWAREX DB har hurtig diagnose via LED’er
  • Fordele ved overvågning af hver enkelt kanal:

– Alarm for ledningsbrud: Vejecellen er ikke længere korrekt tilsluttet

– Impedansmåling: Ændring af modstanden i vejecellen

– Styring af under-/overbelastning

– Aktuel belastning for hver vejecelle: Beregning af middelværdi er en mulighed

Få mere information

JunctionBox SIWAREX DB