Slut med mulighed for slåfejl
Der er nu kommet en ny optionspakke til TIA-portalen, som kan hjælpe dig med at sætte de rigtige definitioner sammen.Selve test-suiten arbejder ud fra standardregler, og man kan selv definere sin egne regler. Dette gælder fx for
- Navnelængder på definitioner
- Navnet indeholder forbudte karakterer
- Prefix/suffix, (start eller slut af definitionen)
- Store eller små bogstaver (”casing”)
- Blok- og Tags-egenskaber for objekterne kan tjekkes, herunder blok eksisterer allerede, brug af optimized funktioner samt OPC UA-objekter
Selve styleguiden defineres enten via et globalt bibliotek eller XML-import/eksport. Man har mulighed for at benytte en eller flere styleguides i forbindelse med test af sit brugerprogram. Ved afslutningen af testen kan man via TIA-portalen vælge ”Go To Violation” for at afhjælpe uhensigtsmæssigheder. Selve opsætningen sker via grafiske dropdown-bokse.
Selve afvikling af testrutinen sker i den virtuelle controller PLC-Sim Advanced, hvilket betyder, at man også her har mulighed for at sætte forskellige testcases op, såsom antallet af cycles, sammenligning af forventede værdier med målte værdier samt at logge af disse værdier. Man behøver dog ikke have en PLC-Sim Advanced licens, da den i det her tilfælde er en del af optionspakken.
Herved kan man sikre sig, at brugerprogrammet overholder firmaets egne programbeskrivelser og ikke mindst, at det arbejder ud fra ”GAMP”-forskriften (Good Automated Manufacturing Practice), samtidig med at man minimerer fejlene.