Som en del af den løbende udvikling inden for Siemens proceskontrolsystem SIMATIC PCS 7 forventes den nye version 9.1, at blive frigivet ultimo marts 2021. Et levende og opdateret proceskontrolsystem er i konstant udvikling, og derfor er der – selv efter mere end 20 år på markedet – mange nyheder i SIMATIC PCS 7 version 9.1. Nogle af dem kan du læse om her.
PCS 7 version 9.1 frigives til Windows 10 LTSC 2019 og Server 2019
Med applikationen SMMC (SIMATIC Management Console) får du et hurtigt overblik over det samlede PCS 7-system, og du kan nemt lave opdateringer fra en central station. I version 9.1 er SMMC samtidig dataudbyder af nyskabelsen ”PCS my Expert”, som er et cloud-baseret dashboard, der viser ”helbredstilstanden” på et eller flere PCS 7-anlæg.
Den øgede og nødvendige fokus på sikkerhed er gennemgribende, og fx er adgang via OPC UA til operatørsystemets procesvariabel ”read only” som default, og du kan ydermere gøre procesvariablerne usynlige for OPC-adgang. Indstillingerne udføres i ”Process Object View”, og så kan tredjepartssystemer forsat få adgang til udvalgte og påkrævede procesvariabler, uden at kunne misbruge adgangen. I forhold til sikkerhed er der flere andre tiltag, og vi kan kort fremhæve, at SIMATIC PCS 7 version 9.1 naturligvis har et IEC62443-3-3-certifikat, som vidner om et solidt fokus på sikkerhed.
Med PCS 7 version 9.1 kan du gøre brug af ”WinCC Cloud Connector”, som betyder, at du kan få direkte forbindelse til MindSphere, AWS eller Azure via MQTT-protokollen (Message Queuing Telemetry Transport). Servicen kræver licens, men du kan teste op til fem procesværdier uden licens.
Understøttelse af 4K Ultra HD High resolution betyder, at store skærme nemt – og uden specielle grafikkort – kan opdeles i fire kvadranter. Prækonfigurerede PCS 7 IPC’er er baseret på 647E/847E med Microsoft Windows Defender som integreret antivirusløsning, hvilket ikke kræver specielle licenser og letter den løbende opdatering af virusbeskyttelsen.
Ud af mange hardwarenyheder er det især værd at bemærke, at vi i april måned forventer at frigive en fuld portefølje af ikke mindre end seks forskellige Ex-moduler til ET200SP HA, og så kan ET200SP HA også anvendes i mange ATEX-applikationer.
Af flere nyheder til operatørerne kan vi bl.a. nævne:
- En ny knap i værktøjsbjælken til skift af operatør betyder, at du kan bibeholde den aktuelle skærmvisning, og den nye operatør skal derfor ikke bruge tid på at navigere hen til det samme anlægsbillede.
- Forbedring af den generelle information om skjulte eller undertrykte alarmer samt mulighed for at kræve en kommentar og/eller en elektronisk signatur, før en alarm kan kvitteres (specielt relevant for validerede anlæg).
- Indgriben fra en operatør fra Batch Web-klienter blev tidligere logget med fællesbrugeren ”WebClientUser”. I PCS 7 version 9.1 logges operatørhændelser nu ligesom for faste OS-klienter, og Batch Web-klienter er dermed i fuld overensstemmelse med FDA.
Der er naturligvis også tænkt på PCS 7-programmøren, og derfor er der i version 9.1 mulighed for effektiv engineering af kontrolmoduler via Excel-import/-eksport af CMT/EMT-templates (Control Module Type/Equipment Module Type), forbedrede og udvidede biblioteker m.m.
Ovenstående er kun et lille udpluk af nyhederne i SIMATIC PCS 7 version 9.1. Ønsker du flere informationer, så kontakt Jens Norling Mathiassen.