SCALANCE SC-600 Industrial Security Appliances er en security-komponent, der kan lave netværksadskillelse og samtidigt etablere sikre fjernforbindelser til maskiner hos kunder og andre slutbrugere. Ved at udnytte de features og egenskaber, som findes i den, er det muligt både at øge tilgængeligheden af produktionen og samtidig reducere omkostningerne til netværkskomponenter og -installation.
SC-600 er nem at indpasse i anlæg
Den kompakte konstruktion gør, at den er let at integrere i maskintavlen, og det gør det dermed nemt at lave en celleinddeling af netværk omkring en maskine eller i et område på fabrikken. Fysisk har SC-600 samme byggestørrelse som en S7-1500 CPU, og den passer derfor på samme montageskinne. Desuden kan den monteres på en DIN-skinne eller på en grundplade.
Som vist på billederne fås SC-600 med forskellige konfigurationer af porte: 2 comboporte (kobber eller fiber) og 4 kobber + 2 combo-porte. Det øger fleksibiliteten og gør det muligt at forbinde SC-600 med både kobber- og/eller fiberkabler, og den kan derfor indpasses i næsten alle netværkskonfigurationer.
Flere muligheder for konfiguration
Portene kan køre op til 1 Gbit/s, og fiber-portene kan konfigureres til multimode-fiber eller singlemode-fiber via SFP’er (Small Form-factor Plugable trancievers). Herved kan man opbygge kabelforbindelser på op til 200 km.
Egenskaber, der sikrer en stabil drift
SCALANCE SC-600 kan integreres i laget mellem maskiner og det overlæggende netværk, da PROFINET-protokollen også er integreret i komponenten. Dette muliggør brugen af redundans, fx med MRP – Media Redundacy Protocol. Med den rigtige konfiguration betyder det, at produktionen kan fortsætte, selv om der er en fejl på en komponent eller på et kabel eller om der samtidigt fejlfindes på netværket.
SCALANCE SC-600
Industrial Security Appliances – tilbyder beskyttelse på celleniveau
Firewall med:
- Data throughput på 600 Mbit/s
- Stateful Inspection
- Bruger-specifikke regler
- Bridge mode til beskyttelse layer 2 netværk
Konfiguration via web-server, TIA-portalen, SNMP, CLI eller SINEC NMS management software
Secure remote vedligehold ved brug af integreret SINEMA Remote Connect
Beskyttelse af Service Bridge og andre applikationer.
RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol er også integreret i den nyeste firmware, hvilket muliggør en isoleret integration i et it-netværk, og derved kan SC-600 opfylde brugerønsker om opdeling mellem it- og OT-systemerne.
Yderligere kan der gøres brug af VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol. Det vil sige, at der på routing-laget er flere enheder, der kan tage over, hvis en router slukkes eller fejler. Det betyder, at fx et kabelbrud ikke vil standse de opad- og nedadgående datatransmissioner.
SINEMA Remote Connect er nu en del af firmwaren, det betyder, at der kan etableres en krypteret forbindelse, når der skal udføres vedligehold på en underliggende maskine eller et netværk.
Der er store muligheder med SC-600, og mange features kan vanskeligt beskrives fuldt her på den begrænsede plads, men til gengæld er vi meget parat til at svare på tekniske spørgsmål og behjælpelig med at danne de optimale konfigurationer med SC-600 Industrial Security Appliances.