Nyheder inden for ET 200 og S7-1500

ET 200MP- og S7-1500-moduler

Nu kan du benytte en ”Active backplane”. Det betyder, at alle modulerne kan skiftes, mens der er spænding på, uden at det påvirker resten af stationen. Du skal bestille bus-forbindelsen særskilt, men den passer i de almindelige S7-1500-alu-profiler. Du skal bruge et ET 200MP HF for at udnytte denne funktion. Der findes pt. tre varianter af den, hvor du kan benytte Active backplane 4/8/12-moduler. De pladser, der ikke benyttes, skal dækkes til med et cover. En Active backplane kan i første omgang kun benyttes sammen med ET 200MP, men senere bliver den også frigivet til de centralt opbyggede løsninger.

Der bliver frigivet moduler med 64DI eller 64DQ. Selve tilslutningen af I/O sker via de kendte Top Connect-moduler. LED’erne sidder direkte på TOP Connect-modulerne, mens der ikke er nogen LED’er på selve I/O-modulet. Disse enheder egner sig til opgaver, hvor der er brug for stor I/O-densitet.

 

16-kanals AI-kort med 16 bit-opdatering leveres enten som strøm eller spænding. Du skal bestille frontstik særskilt, og de kan også benyttes med Top Connect, ligesom de kan bruges både centralt med CPU’en samt decentralt via ET 200MP’en.


Bemærk: standardtemperaturområdet for disse moduler er -30 til +60 grader celsius.

ET 200AL

Nyt IO-Link-modul med otte IO-Link-kanaler. Tæthedsklassen er IP67. Du kan indsætte et multiplum af IO-link-moduler alt efter hvilket mastersystem, du bruger. Det er baseret på den fælles IODD-profil. Tilslutning af IO-Link-følere er baseret på M8- eller M12-stik.
Der bliver også frigivet et kombineret fail-safe-modul med 4 F-DI samt 2 F-DQ. Selve ID-delen lægges ned på en kodeklods på modulet. Tilslutning af sensorer sker via M12-stikket, der enten benytter et Y- kabel eller standardkabler.

ET 200eco PN 

Nu med M12 L-connector til strømforsyning, hvilket giver mulighed for, at selve forsyningsdelen kan benytte helt op til 12 A pr. tilslutning. 

Enheder med multifunktionskapabilitet

Der kommer nu flere moduler – udover ET 200SP – der understøtter multifunktionsprotokollen. Næste enhed er PN/PN-kobleren. Så kan du benytte PROFINET på den en side og fx Modbus TCP på den anden side. Der er altså fuld transparens mellem de to sider. Der er yderligere funktionsudvidelser med de bestående ET 200SP MF-moduler, fx support af fiberoptik bus-adapterne. 

ET 200SP

Nyt Safety Counter-modul kan måle frekvenser op til 200 kHz. Det kræver, at du benytter en certificeret Sin/Cos encoder. Følgende Safety-funktioner understøttes: SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed), SDI (Safe Direction) samt SSM (Safe Speed Monitor). Modulet er velegnet til hastighedsstyring samt flowmåling. Det kræver, at du anvender en Safety PLC.
Nyt flowmålermodul FCT070 til ET 200SP, der benytter sig af vores Coriolis-flowmålere. De indbyggede I/O’er bruges til at styre fin-/grovdoseringen. Der findes færdige faceplates til de forskellige WinCC-systemer, som du kan downloade på Siemens Industry Online Support (SIOS) og implementere i dit eget system.


Vejemodulet WP351 kan være en anden løsning, når du både skal afveje og dosere. Der findes færdige ”ready to use”-projekter, der tager udgangspunkt i de funktioner, som det enkelte vejesystem kan benytte

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Michael Nielsen – michael.nielsen@siemens.com.