Nyheder inden for HMI

Mobile Panel til kolde miljøer

SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic er en ’kold’ nyhed i form af et Mobile panel til brug ved ekstrem lav omgivelsestemperatur – helt ned til -28º C. Temperaturområdet på plussiden går op til 45º C.

Panelet har alle de features, som du kender fra Mobile Panel-serien, plus nogle nye detaljer, fx en indbygget pegepind, der gør det muligt at betjene panelet med handsker på.
Connection Boxe og andet tilbehør er ligeledes blevet tilpasset det udvidede temperaturområde. 

Nye Basic-paneler uden knapper

Basic KTP Key Touch Paneler har altid haft et antal funktionstaster, dvs. at det er muligt at have faste knapper til hurtig operatørbetjening. Men nogle brugere har ikke brugt funktionstasterne, og de har i den forbindelse skullet huske at skrive i brugermanualen til maskinen, at disse knapper er uden funktion.
Dette problem er nu løst med de nye paneler TPx00 Basic Keyless, som leveres i tre størrelser med hhv. 4”, 7” og 9” skærm.

Tips til brugen af HMI i TIA Selection Tool

Hvilket panel passer til netop din applikation?

  • Når du kommer ind i TIA Selection Tool og vil vælge en device, er det muligt at vælge ”Panels”. 
  • Under denne overskrift gemmer der sig en ny menu, hvor du kan gå direkte videre til den enkelte paneltype.
  • Hvis du i stedet vælger ”All devices” og går ind i ”Filter”, så kan du vælge ud fra de oplistede kriterier, fx Atex zone 2-22. Ved brug af filterfunktionerne får du vist lige nøjagtig de paneltyper, der understøtter de valgte kriterier.

 

Industry Information Demo

Vi vil senere lave en video-instruktion på de forskellige valg og gennemgå paneler osv. Videoen bliver delt på vores YouTube-playliste – Industry Information Demo. Vi anbefaler, at du abonnerer på playlisten. Så får du besked, når den er klar.