SITRANS LT500 - fremtidens kontrolenhed til niveaumåling er snart på markedet
Den fælles afløser for kontrolenhederne Multiranger, Hydroranger og LUT400 bliver lanceret til august. SITRANS LT500 kan bruges til styring af pumper og niveaumåling i tanke og kan nemt integreres i dit automatiseringssystem.
Fordele
Kompatibel med SITRANS LR100, LU240 eller anden 2-tråds 4-20 mA transmitter
Indbyggede funktioner for nøjagtig åben kanal flowmåling
Forprogrammerede rutiner for pumpestyringer
Mulighed for datalogning på SD-kort og avanceret diagnosticering
Klar til digitalisering med HART 7.0, PROFIBUS eller MODBUS RTU.
SITRANS LT500 vil kunne bruges til at indstille de eksterne enheder via HART, bruge de indbyggede funktioner for flow i åben kanal eller til pumpestyring og samtidig virke som interface videre med bl.a. PROFIBUS- eller PROFINET-kommunikation. LT500 vil også – via et indbygget SD-kort – have mulighed for datalogning.
SITRANS LR100/110/120 - til problemfri radar niveaumåling
Vi introducerer det første kompakte radarprodukt på markedet – til ’liquids’ og ’solids’. Produktet er udstyret med Bluetooth-interface til trådløs kommunikation.
Det ser ud som om du bruger en browser, som ikke er fuldt understøttet. Der kan være begrænsninger på site display og brugervenlighed.
For at få den bedste oplevelse foreslår vi, at du opdaterer til den nyeste version af din browser.