SIMATIC MICRO-DRIVE henvender sig til en lang række applikationer i automationsindustrien, hvor man ønsker et kompakt design, og hvor 24 eller 48 V DC er tilgængeligt.
Systemet er også særdeles velegnet til mobile applikationer med batteriforsyning.
De vigtigste features
- Forsyningsspænding 24 V DC eller 48 V DC
- Kan bruges i lavspændingsfeltet – for den personlige sikkerheds skyld
- Let at integrere i SIMATIC-verdenen
- Brug af PROFINET med PROFIdrive-telegrammer
- Brug af PROFIsafe til Safety communication
- Sikkerhedsfunktioner i motordriften
- Konfiguration og bestilling i TIA-portalen
- Dimensionering via TIA Selection Tool (TST)
- Minimal vedligeholdelse – ingen sliddele (ingen ventilator eller børster)
- Sikkerhedsfunktioner (begrænsning og overvågning af omdrejningsmoment STO, SS1/2, SLT, SLS, SSM osv.)
- Enkel styring via teknologiblokke.
SIMATIC MICRO-DRIVE servosystemet kan kombineres med motorer og kabler fra udvalgte partnere.
For at imødekomme vores kunders krav inden for drevteknologi, er Siemens afhængig af individuelle og supplerende produkter fra udvalgte partnere til motorer og kabler i servosystemet. Det betyder, at vi tilbyder vores kunder en optimal kombination af de bedste produkter fra Siemens og vores partnere inden for Siemens Product Partner Program.
PROFIdrive control
Omformeren med en effekt på 100 W fås i én størrelse: 50 mm for Safety Integrated standard og fail-safe-versionerne.
Omformeren med effekt på 1.000 W fås i én størrelse: 90 mm for Safety Integrated standard og fail-safe-versionerne
Du kan få følgende Safety Integrated varianter:
- Standard med hard-wired STO
- »F« Safety Integrated-funktion via PROFIsafe
F-TM ServoDrive
F-TM ServoDrive er et teknologimodul til SIMATIC ET 200SP. Det kan styres fra en SIMATIC S7-1500/1200 via teknologiobjekter (TO). I distribuerede systemkoncepter kan man bruge F-TM ServoDrive sammen med en Distributed Controller eller SIMATIC ET 200SP Open Controller.
F-TM ServoDrive 24-48V/5A ST:
- Effekt: 280 W
- Bredde: 20 mm
- Integreret bremse-chopper.
Følgende versioner af Safety Integrated til rådighed:
- STO hardwired (SIL2).
Motorer
Dunkermotoren
Dunkermotoren tilbyder innovative, økonomiske DC-motorer i høj kvalitet med en effekt på 1-1.100 Watt.
ebm-papst
ebm-papst St. Georgen har i årtier været systemleverandør af drevløsninger med en effekt på 10-750 Watt.
Kabler
Harting
HARTING Technology Group er førende leverandør af industriel kablingsteknologi inden for de tre livliner data, signaler og strøm.
KnorrTec
KnorrTec laver tilbehør af høj kvalitet til at implementere innovative, industrielle automationsløsninger, og de er partner inden for data, signal og strømkabler