Simatic S7-1200

OPC UA nu også på S7-1200

I forbindelse med frigivelse af TIA-portalen V16 er der sket ændringer og forbedringer i mange af de funktioner, der betjenes med TIA-portalen.
Læs mere om Simatic S7-1200

S7-1200

Simatic S7-1200

S7-1200 er en ekstremt kraftig Basic PLC, som kan opbygges i en central konfiguration, og den kan selvfølgelig benyttes sammen med alle PROFINET-devices. Den PLC-kode, der benyttes, kan eventuelt senere føres direkte over i en større CPU i S7-1500-serien, hvis en S7-1200 PLC bliver for lille.

 

Der er således ikke noget programmeringsarbejde, der går tabt ved at starte med en lille Basic Controller i form af S7-1200. Hardwaren kan skiftes til en kraftigere PLC.

Forbedringer i S7-1200

Med TIA-portalen V16 får S7-1200 en masse nye funktioner. Der er kommet ny Firmware vers. 4.4 i de nye CPU’er, der leveres fra fabrikken.

Hardwaren er identisk med de nuværende, og kun Firmwaren er opdateret.  De nye PLC-hardware er fuldt reservedels kompatible med bestående S7-1200 PLC’er.

De ældre S7-1200 PLC’er fra og med de, som slutter med xxx40 i bestillingsnummeret, kan opdateres med ny firmware.

Firmware 4.4 kan hentes vis Siemens Industry Online Support

SIOS

Når PLC’en er opdateret

  • DNS, så enheden kan få et ”rigtigt” navn, som siger mere end en IP-adresse
  • E-mails der bliver sendt fra S7-1200-systemet, kan nu sendes krypteret via de indbyggede blokke
  • OPC UA Server er implementeret, så 3-parts SCADA-systemer kan benyttes
  • WEB-serveren er udvidet og harmoniseret, så S7-1200 og S7-1500 får samme muligheder

Simatic S7-1500 PLC-system

S7-1500 bliver også betegnet som Advance controller-serien og består af en række controllere, der hver især kan løse forskellige opgaver.

 

Alle CPU’er kan leveres med eller uden Safety-funktionalitet.

Open Controller og Software-controlleren

I begge tilfælde benytter de sig af en PC-arkitektur. Det betyder, at der i deres Windows-miljøer kan benyttes almindelige PC-programmer såsom fx WinCC. Selve ”PLC-motoren” i dem svarer i funktion og ydelse til en fuld S7-1500 CPU, der programmeres via TIA-portalen.

 

Der findes også en Open Controller der kan benyttes Technologi CPU, til motion opgaver med interpolation og kinematik.