SIMATIC Automation Tool: Nu uden licens for basisfunktioner

Vidste du, at du ikke behøver TIA-portalen for at downloade brugerprogrammet samt opdatere firmwaren for en SIMATICS S7-1200/1500-enhed? 

SIMATIC Automation Tool (SAT) kan være svaret på fx en servicetekniker, der ikke skal lave ændringer i selve brugerprogrammet. Det gælder også, hvis firmware skal opdateres. Her er det også muligt at lægge en ældre firmware-version på CPU’en. Selve den binære fil, der skal benyttes, kan generes af programmøren direkte i TIA-portalen og kan derefter enten lægges ud på et USB-stik eller sendes via mail. Denne fil indeholder det komplette projekt inkl. dokumentation samt brugerprogram og kommentarer.

Disse muligheder kan benyttes med basisfunktionen:

  • Scan af komplet netværk
  • Indsætning af nyt device
  • Ændring af Run/Stop for enheden
  • Visning af diagnosedata samt diagnosebuffer
  • Sætning af IP-adresse samt device-navn
  • Reset af kommunikationsparametre
  • Up- og download af brugerprogram
  • Opdatering af firmware.

Hvis man skal ændre flere enheder på én gang, kræver det en professionel SAT-licens.

Husk at du skal være registreret bruger af Siemens Industry Online Support, for at kunne hente disse softwarepakker.

 

Du kan se meget mere om SAT her

Eller også kan du hente en version her

 

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål og brug for at vide mere, skal du være velkommen til at kontakte vores specialister. Det kan du gøre her.