SIMATIC Automation Tool

En enkel måde at opdatere PLC’er og HMI-udstyr på – uden brug af TIA-portalen.
Velegnet til serviceteknikere, der ikke skal ændre i brugerprogrammerne. Installationsmediet SIMATIC Automation Tool (SAT) indeholder flere funktioner, og alt efter hvilken funktion der skal benyttes, skal der installeres en dertil svarende licens. Når selve softwaren installeres, vil den automatisk installere en trial-licens, der giver mulighed for at benytte alle funktioner i 21 dage.
Funktioner, som ikke behøver licens
Trial-licensen understøtter som nævnt alle funktioner i 21 dage, og den kan benyttes til at validere selve SIMATIC Automation Tool-softwaren. Når trial-licensen udløber, kan følgende funktioner benyttes UDEN licens:
- Scan af netværk for at se IP-adresser og navne
- Visning af diagnose for de enkelte enheder
- Set IP-adresse og Device-navn
- Opdatering af program og firmware på én enhed ad gangen. Dette gælder både for CPU og HMI.
Basic licens
- Reset af memory og nulstilling til „Factory Settings“
- Formatering samt generering af MMC-kort
- Læsning af datalogs.
Advanced licens
- Håndtering af op til 10 enheder samtidig
- Kommunikation samt opdateringer kan også ske via CM- og CP-kommunikationsmoduler
- NAT-routere kan benyttes
- Tildeling af F-adresser til fail-safe-enheder
- Filtre i forbindelse med netværksscan
- API i forbindelse med SIMATIC Automation Tool.
En af de helt store ændringer i forbindelse med SAT 4.0 SP3 er security-opsætninger samt understøttelse af passwordbeskyttelse for de enkelte enheder. Kommunikationsmæssigt vil der nu også være understøttelse af TLS-kommunikationsløsninger, og alt sammen er baseret på TIA-portalen V17.