Den nye SIMATIC RF360R HF-RFID-læser kombinerer funktionerne kommunikationsmodul og læser i én og samme enhed. Det særligt kompakte design sparer plads og også penge på selve installationen.
SIMATIC RF360R er den første SIMATIC RF300-læser med et integreret OPC UA-interface. Det betyder, at den kan forbindes direkte til cloud-løsninger via en industriel IoT-gateway, fx SIMATIC CC716, og data bliver tilgængelige på tværs af virksomheden. Og det sikrer optimerede produktionsprocesser og en meget forbedret effektivitet og kvalitet. SIMATIC RF360R har to indbyggede PROFINET-interfaces til direkte indbygning i automationsmiljøer. De to porte gør det muligt at bygge stjerne-, linje- og ringtopologier. Hvis man konfigurerer den som en MRP-klient (Media Redundancy Protocol) i henhold til IEC 61158-standarden, så opnår man en meget høj netværks- og systemtilgængelighed på enheden via en alternativ kommunikationsvej.
Du kan også drage fordel af, hvor hurtigt og let det er at integrere læseren i systemet og at verificere software- og hardwarekomponenter baseret på PROFINET og TCP/IP, udover at der er standardfunktionsblokke tilgængelige i TIA-portalen. Den webbaserede styring og problemfrie integration mod TIA-portalen åbner også op for adgang til konfigurations-, diagnostiske og logbook-data. Den hurtige og tidsbesparende opsætning og statusforespørgsler, mens systemet er i drift, er med til at minimere nedetid. Power LED’er, som kan ses tydeligt fra alle sider og den afprøvede og integrerede hjælp til opsætning gør det lettere og mere brugervenligt at diagnosticere og optimere positioneringen af læser-transponderen.
Ligesom alle andre SIMATIC RF300-læsere, har SIMATIC RF360R også et ECC-mode (Error Connecting Code). Den kan genkende korruption med data, og det giver en stor forbedring af datasikkerheden. Bit-fejl rettes automatisk. Og sidst men ikke mindst gør den elektriske robusthed og en høj grad af beskyttelse (IP67), at SIMATIC RF360R er som skabt til brug i barske industrielle omgivelser.
Highlights
- Funktion som et kommunikationsmodul og en læser bliver kombineret i én og samme enhed
- Integreret OPC UA-interface sikrer direkte forbindelse til cloud-applikationer via en industriel IoT-gateway
- Kommunikation mellem flere leverandører inden for automation er ligetil som følge af Auto-ID Companion Specifikation V1.0
- Arbejdsafstand op til 140 mm med en driftstemperatur fra 0 °C til +55 °C