SIMATIC Robot Integrator app / SIMATIC Robot Library

Det er nemt at integrere robotter fra mange forskellige producenter.

Flere og flere brancher anvender industrirobotter

SIMATIC Robot Integrator app gør et hurtigt og enkelt stykke arbejde for at integrere robotter fra forskellige producenter i maskinkonceptet – uden brug af speciel ingeniør- eller programmeringsviden eller eksterne specialister. Brugene skal have erfaring med TIA-portalen.

Det nye SIMATIC Robot Library er det perfekte supplement til appen. Indtil nu er det kun et lille antal robotproducenter, der har lavet et bibliotek til TIA-portalen, og man skulle skifte biblioteker for hver producent. Nu åbnes den op for standardiserede robotinterface via TIA-portalen, hvor alle robotproducenter kan blive integreret i SIMATIC Robotics-løsningerne ved at bruge appen. Udviklingsparametrene for robotten skal kun sættes op én gang, og så kan de genbruges til forskellige formål. De første robotproducenter er allerede ombord: Stäubli og Comau. Kawasaki Robotics, Kuka, UNIVERSAL ROBOTS og ABB Robotics følger efter inden årets udgang. Andre medlemmer af arbejdsgruppen, som har dannet grundlag for biblioteket, er Epson, Fanuc, Panasonic Industry, Techman Robot, Yamaha, og Yaskawa. 

 

Appen anvender et fælles udviklingsmiljø og en enkel ensartet integration mellem PLC’er og robotter. Det reducerer den tid, man skal bruge på udvikling og på uddannelse af driftspersonalet. Leverandørneutral robotprogrammering og identiske brugerflader til robotterne fra forskellige producenter forbedrer effektiviteten. Leverandørneutral programmering af robotten gør det også muligt at reducere fejl, når man evaluerer og tester programmer – og det reducerer også omkostningerne ved fejl. Dertil kommer, at brugerne kan tilgå hele den integrerede diagnose, der er en del af SIMATIC-styringerne, inklusive dem fra robotkernen, og som også optimerer drift og vedligeholdelse fra remote. 

 

Find mere information om SIMATIC Robot Library V1.0 i Siemens Industry Online Support her.

Vi deltager på ROBOTBRAG 2021

Så kig forbi Teknologisk Institut i Odense den 26. og 27. august og hør om vores løsninger til robotintegration og simulering. Det er gratis.

Din genvej til nem robot-integration

Med SIMATIC Robot Integrator-app’en er det hurtigt og nemt at integrere robotter fra en lang række producenter i dit maskinkoncept og åbner dermed op for nye muligheder i alle sektorer.

Highlights

Ensartet robotprogrammering i TIA-portalen

Enkel programmering med SIMATIC HMI – uafhængig af robotproducenten

Reducerer udviklingstiden med op til 30 %