SINAMICS S210

Nye motorer udvider paletten af applikationer

Med SINAMICS S210 servosystemer bestående af servodrev og servomotor er der lagt vægt på de meget dynamiske servoløsninger, som ofte indgår i håndteringssystemer, pakkemaskiner og mange specialmaskiner. Systemet arbejder perfekt sammen med SIMATIC S7-1500 controlleren via PROFINET og opfylder dermed de strenge krav til Motion Control-funktioner på disse applikationer, fx dynamisk positionering, gearsynkronisering og fleraksede cam-systemer. Alle motorer i SINAMICS S210-servosystemet er forbundet via et kabel, som kombinerer strømforsyningen, encoder-signalerne og bremserne.

 

Vi har tilføjet de planetære SIMOTICS S-1FK2 servogearmotorer til SINAMICS S210-servosystemet. Når servomotoren skal op på maksimale clock-hastigheder, eller hvis inertien skal tilpasses til tunge genstande, så får man med SIMOTICS S-1FK2 servomotorerne en økonomisk og langtidsholdbar servoløsning inden for en lang række industrielle miljøer. Med et stort antal gearkonfigurationer og -størrelser kan man altid finde det perfekte match til sin applikation. Takket være den digitale tvilling af gearmotorerne i TIA Selection Tool kan man lave termisk dimensionering lige så let som med en servomotor.

 

Den nyudviklede SIMOTICS S-1FT2 servomotor kommer med mange forskellige optioner til SINAMICS S210-servosystemet. Fx forbedrede encodere med en høj opløsning (op til 26 bits) systemnøjagtigheden. En højere beskyttelsesklasse (op til IP67) og forskellig finish med motormaling sikrer, at den også kan fungere under barske forhold. Der er også nye maskinoptioner tilgængelige, fx højere hastigheder.

 

Den seneste tilføjelse til SINAMICS S210-servosystemet er SIMOTICS S-1FS2-servomotorer til brug i den farmaceutiske industri samt i fødevarebranchen. Den opfylder alle hygiejnekrav med et kabinet i rustfrit stål, maksimal beskyttelsesklasse IP67/69 og højopløselige 22-bit multiturn encodere. Servomotoren bidrager til at blande og røre, sørge for aircondition og ventilation, opmåling og opfyldning, tilvejebringelse, pakning og lagring af mange forskellige slutbrugerprodukter i fødevarebranchen og den farmaceutiske industri.

Highlights

  • SIMOTICS S-1FK2 planetære servogearmotorer: et færdigmonteret servosystem, som er specificeret som en enhed, der sikrer optimal indstilling af hastighed, drejningsmoment og inerti
  • SIMOTICS S-1FT2 servomotorer: beskyttelsesklasse IP67 med 26-bit encoder, højhastighed og andre optioner
  • SIMOTICS S-1FS2 servomotorer i et kabinet af rustfrit stål: med de produktegenskaber, der er brug for i pharma-industrien og i fødevarebranchen

Ønsker du at læse mere om vores nye motorer, så besøg vores globale website (EN).