Spar tid og penge med færdigkonfigurerede motorstartere

Udvælgelse og montering af motorstartere er nogle arbejdsgange, som kan gøres væsentlig hurtigere ved at bruge færdigsamlede motorstartere fra SIRIUS 3RA2-serien.

SIRIUS 3RA2

En motorstarter er en komponent, som bruges i langt de fleste kontroltavler. Hidtil har du skulle udvælge en række komponenter fra en koordinationstabel, bestille dem som separate typenumre, derefter pakke dem ud og samle dem på værkstedet. Det er arbejdsgange, som du kan optimere og spare tid på.

Siemens har et stort udvalg af allerede færdigkonfigurerede motorstartere, der bliver leveret som ét typenummer, samlet og klar til montering i tavlen. Serien hedder SIRIUS 3RA2 og findes i forskellige versioner:

 

• Type 1- eller type 2-koordination

 

• Fjeder eller skrueklemmer

 

• Med 230 V AC eller 24 V DC styrespænding

 

• Størrelse 0 – 37 kW

 

• Med eller uden 60 mm skinneadapter monteret

 

• Direkte start eller med reversering

 

Hvis du leder efter metoder til optimering af processen med design og opbygning af kontroltavler, så se nærmere på denne løsning.

 

Alle de forskellige typer af motorstartere findes i kapitel 8 i IC10-kataloget, som du kan downloade.