Automationsverden er under forandring. Der står mobile arbejdspladser på agendaen samt virtuel idriftsættelse og remote vedligeholdelse. Derfor er cloud-løsninger af uvurderlig værdi, når man skal løse de udfordringer, som industrien står overfor.
TIA-portalen Cloud giver automatisk brugerne hurtig adgang til den seneste version, TIA-portalen V17, og de tidligere versioner, TIA-portalen V16 og V15.1. TIA-portalen Cloud tilbyder også optioner som fx den fejlsikre udviklingssoftware SIMATIC Step 7 Safety, SIMATIC Energy Suite til energiovervågning, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced til simulering og test af brugerprogrammer på en virtuel controller og SIMATIC Visualization Architect (SiVArc). Skyen tilbyder også et enkelt og højtydende testmiljø til TIA-portal-scenarier. Den webbaserede adgang til TIA-portalen i skyen gør løsningen tilstrækkelig fleksibel at bruge i alle tænkelige situationer. Kunden skal blot bruge en internetadgang, en browser, der er up-to-date og hardware i form af en PC eller en tablet. Minimal vedligeholdelse og høj datasikkerhed er nogle af de andre imponerende funktioner i TIA-portalen Cloud, og ikke mindst den nye editor Cause Effekt Matrix (CEM) samt den nye
option Continuos Function Chart (CFC).
Den behovsbaserede prisstruktur, som også er tilgængelig med introduktionen af TIA-portalen V17 og TIA-portalen Cloud, giver masser af ekstra værdi til brugerne. Hvis man installerer TIA-portalen lokalt, kan brugeren beslutte, om de ønsker en standardlicens eller et årligt abonnement. En forudsat abonnementsmodel er baseret på pakker, der er skræddersyet til ethvert kundebehov, lige fra basale maskiner til komplekse systemer og fra relativt simple kontrolopgaver til simulering og energistyring. TIA-portalen Cloud er kun tilgængelig via en behovsbaseret abonnementsmodel. De services, man bruger, betaler man for enten via et månedligt abonnement eller efter forbrug målt på varighed.
Highlights
TIA-portalen Cloud og V17
- Lav grænse for opstart og lave startomkostninger
- Freemium til premium: Gratis basal udvikling i skyen
- TIA-portalen V17: udvidede sikkerhedsfunktioner med en state-of-the-art sikkerheds- og konfigurationsguide
- Samarbejde på projekter med brug af TIA-portalens projektserver og Multiuser
- Forbedret softwarekvalitet takket være integrerede tests med S7-PLCSIM Advanced og TIA-portalen Test Suite