Væg- og motormonteret frekvensomformer

NYHED:  G115D frekvensomformer Alsidig – Robust – Decentral

Vores nye G115D frekvensomformer er designet specielt til at opfylde behov og ønsker fra jer,vores kunder og partnere. Derfor giver G115D dig mulighed for at spare tid ialle projektets faser og samtidig få alle fordelene ved integration i TIA.

Designet for transportører, med fokus på nem og hurtig idriftsættelse:

Der er et stort behov for decentrale frekvensomformere til transportører til intern logistik, så det har været et fokusområde i designfasen. Netop på transportører giver det god mening at benytte daisychain, hvor power-, PROFINET og 24V trækkes fra G115D til G115D. Når du vælger stik, så behøver du slet ikke åbne frekvensomformeren, som leveres med indbygget bremsemodstand og forberedt for holdebremse, så montagen bliver hurtig og fejlfri. 

 

Hvornår vælger vi G115D?

G115D er designet til det vi kalder mid-range, hvor du kan forvente en stor del funktionalitet og fleksibilitet, og har du mere specielle behov, som Extended Safety f.eks. SLS (sikker lav hastighed), regenerativ drift, hvor du leverer energi tilbage til el-nettet, eller closed-loop applikationer til for eksempel elevatorer eller kraner, så anbefaler vi storebroren G120D med samme parameter-struktur, for de to typer kan dække stort set alle behov op til 7,5kW.

Fleksibel løsning

Når du benytter decentrale frekvensomformere, så kan du tidligere i designfasen bestille din tavle, for du behøver ikke kende nøjagtig antal og størrelse på motorer, og tavlen bliver naturligvis også tilsvarende mindre, når frekvensomformerne sidder ved eller på motorerne.

 

Sidder dine frekvensomformere i tavlen, så kan en ekstra eller blot en større motor betyde store ændringer i tavlen og dokumentationen, mens en decentral ændring naturligvis skal programmeres og dokumenteres, men ofte er nemmere.

Safety

Du kan frit vælge, om du fortråder STO nødstopskredsen til dine frekvensomformere, eller om du benytter en FailSafe PLC og PROFIsafe, G115D understøtter begge dele uden ekstra omkostninger. Hvis du benytter PROFIsafe og et nødstop er placeret nær motoren kan du udnytte frekvensomformerens fail-safe inputs og lade dit nødstop indgå i din samlede nødstopskreds

SIMOGEAR og G115D

Vælger du SIMOGEAR sammen med G115D, så bestiller du blot et enkelt varenummer, og vi leverer et SIMOGEAR monteret med motor og frekvensomformer, hvor frekvensomformeren allerede kender motorens data og karakteristika. Det betyder, at frekvensomformeren er driftsklar med et minimum af indsats for montør og programmør. Vi har foretaget en grundopsætning på fabrikken, så i stedet for at vælge frekvensomformeren offline, så kan du uploade typen ind i dit projekt, inklusive motordata og gearing.

 

Når du vælger en G115D sammen med et SIMOGEAR, så får du et World Wide system, som har certifikater for CE, cULus, EAC, CCC osv. og spændingsområde mellem 380 og 480V, så du kan bruge samme typenummer på alle markeder. Dette gælder både for en standart IE3-motor og for vores IE4-reluktansmotor, som udover det lave energiforbrug er meget velegnet til lave hastigheder uden fremmedventilation.

 

SIMOGEAR er vores komplette serie af tandhjulsgear, som har mekaniske mål, der svarer til markedsstandarten, så benytter du i dag f.eks. keglehjulsgear af et andet fabrikat, så er der ganske stor chance for, at det kan udskiftes til SIMOGEAR uden mekaniske ændringer. Vi hjælper gerne med at finde det rigtige gear til dig.

Digitalisering

Vi snakker ofte om digitalisering, og for G115D betyder det blandt andet, at vi kan beregne og konfigurere den alene eller som system med SIMOGEAR i vores Mall konfigurator ”DTC” og i TIA Selection Tool, hvor vi konfigurerer PLC, HMI osv. Det betyder også at den er integreret i TIA platformen, så konfigurering foretages i StartDrive som du er vant til med G120 serien. Naturligvis kan du også lave en opkobling til Mindsphere, så dine driftsdata kan opsamles.

 

Ønsker du et mere simpelt setup, så kan opsætning klares helt uden PC, på din telefon via WiFi eller ganske simpelt med dip-switche inde i frekvensomformeren.

Økonomi

Kun du kan vurdere, om det kan betale sig med G115D i dine projekter, men med tanke på besparelsen af km af skærmede kabler, montagetid onsite, tavleplads osv. så vil det ofte kunne betale sig at vælge G115D. Vi deltager gerne i en snak og rådgiver dig før du træffer et valg.

Afløser for G110M og G110D

Bruger du i dag G110M eller G110D, så anbefaler vi, at du overvejer et skift til G115D, så du kan få en løsning som er mere kompakt og brugervenlig. 

Fakta

  • G115D fås i 2 designs, motormonteret op til 4kW og vægmonteret op til 7,5kW
  • Mulighed for reparations- og nøgleafbryder på G115D vægmonteret
  • G115D er integreret i DTC, TIA og i TIA Selection Tool
  • Basic SAFETY (STO) via PROFIsafe og I/O
  • Bestilles G115D monteret på SIMOGEAR, så er den Precommissioned
  • 6 I/O konfigurerbare, så de passer til dit projekt (In/output, safety og HTL encoder)
  • 13 synlige LEDs for status og I/O
  • Du kan vælge mellem stik og kabelforskruning
  • Der er 2 af hver stik, så du kan benytte daisychain
  • Omgivelsestemperatur fra -30°C til +55°C
  • Du kan benytte præfabrikerede kabler mellem vægmonterede G115D og din motor
  • Vælg mellem PROFINET, Ethernet/IP, AS-i eller uden netværk
  • Opsætning foretages med TIA-softwaren, WiFi eller dip-switch opsætning