Simaris Design

Simaris Design

Læs mere og download den seneste version her.
Simaris Design

Hjælper dig med at opfylde de nye installationskrav

Som du formentlig er klar over, skal elinstallationerne efter den 1. juli 2019 følge den nye installationsbekendtgørelse og DS/HD60364 standarden. Det vil sige at Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, som vi tidligere har anvendt til dimensionering af elinstallationerne, ikke længere må anvendes.

Nye installationer skal derfor opfylde de nye krav. Desuden er det annonceret fra Sikkerhedsstyrelsens side, at den, i daglig tale, danske 75% særregel ligeledes vil blive udfaset. Derudover skal du være opmærksom på, at der stilles større krav fra myndighederne til, at der skal der udarbejdes dokumentation på elinstallationen. 

 

Alt i alt betyder det, at måden hvorpå vi dimensionerer elinstallationerne, grundlæggende skal følge samme retningslinjer i alle lande der anvender IEC standarderne.

Derfor skal du anvende Simaris Design

Vi har nu gjort det endnu nemmere for dig at opfylde de nye installationskrav.  Nu kan du nemlig dimensionere alle dine lavspændingsinstallationer i en helt ny dansk version af Simaris Design. Det vil sige at både programmet og den generede projektdokumentationen nu er fuldt ud på dansk. 

 

Ud over den direkte oversættelse har vi forsøgt at optimere programmets hjælpe-tekster således, at der i både programtekster og den endelige dokumentation henvises til, hvor i standarderne du kan finde flere informationer. Det skulle meget gerne gøre det lidt nemmere for dig at finde mere detaljerede oplysninger.

Derudover vil du opdage, at du hurtigere kan vælge den rigtige kanalskinne løsning, da vi nu angiver ledermateriale, størrelse på skinner og afgangsbokse direkte i drop-down boksen.

Fakta om Simaris Design

Simaris værktøjerne findes nu i 21 sprog og anvendes globalt i mere end 100 lande.

 

I Danmark benyttes Simaris af både elektrikere, elinstallatører, el-ingeniører og ikke mindst studerende der undervises i Simaris på landets tekniske universiteter.

 

Simaris Design findes både i en gratis Basic version, men kan også bestilles i den professionelle version, der har yderligere funktioner og features.

 

Læs mere her, hvis du vil vide mere om forskellen på de to versioner.

Anmeldelser af Simaris Design

Gratis download: SIMARIS Suite

SIMARIS Suite er platformen hvor alle dine SIMARIS planlægningsværktøjer er samlet. Platformen giver dig:

  • Nem og direkte download af SIMARIS Suite
  • Efter engangsregistrering kan du drage fordel af alle SIMARIS værktøjer
  • Ensartet adgang til SIMARIS-design, SIMARIS-project og SIMARIS-curves og SIMARIS Online værktøjskasse
  • Løbende relevant information kan læses i sektionen Nyheder
  • Support dokumenter, videoer og tekniske kataloger lige ved hånden
Alle SIMARIS planlægningsværktøjer på en samlet platform

Download gratis her

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende Simaris Design, brug eller andre områder? Kontakt Jesper Stjernholm Laursen, som er klar til at hjælpe.

Jesper Stjernholm Lauersen