Få styr på udfordringerne i dag og åbn op for helt nye muligheder
Alle kunder i procesindustrien, der arbejder på meget dynamiske markeder, stræber efter en større fleksibilitet og kvalitet, hurtigere leveringstider og maksimal sikkerhed.
For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter tilgængelige high-performance materialer til overkommelige priser og med et mindre miljøaftryk, bryder procesindustrien alle grænser ved at implementere Digital Enterprise - på både nye og eksisterende produktionsanlæg.
Sådan kan virksomheder få mest muligt ud af de muligheder, der er ved at digitalisere
For at virksomheder kan få mest muligt ud af digitalisering, har Siemens udviklet Digital Enterprise – en holistisk portefølje af software- og automationsløsninger. Digital Enterprise understøtter den diskrete industri og procesindustrien med at blive hurtigere, mere fleksibel og mere effektiv.Digitalisering gennem hele værdikæden
Digital Enterprise gør det muligt for virksomheder inden for alle brancher at integrere og digitalisere deres forretningsprocesser med størst mulig fleksibilitet, når det drejer sig om transformationshastigheden. Siemens holistiske tilgang indeholder tilbud inden for produktdesign, proces- og fabriksdesign, udvikling og idriftsættelse, drift og services.
Leverandører og interne logistikprocesser er integreret, baseret på en gennemgående samarbejdsplatform. Virksomheder kan begynde med digitalisering når som helst i deres værdikæde, til nye og etablerede produktionsanlæg, og baseret på standardiserede og åbne interfaces.
Vores omfattende koncept inden for den digitale tvilling består af tre dele: den digitale tvilling af produktet, den digitale tvilling af produktionen og den digitale tvilling af performance på produkt og produktion tilsammen. Takket være vores store ekspertise inden for domæner og optimerede værktøjer, er Siemens den eneste virksomhed, der kan tilbyde denne holistiske tilgang.
Der er enorm værdi at hente, når man gennemfører ‘hvad nu hvis‘-scenarier og forudsiger den fremtidige performance med den digitale tvilling. Det ultimative mål med den digitale tvilling i procesindustrien ligger i den lukkede loop-forbindelse mellem den virtuelle og den virkelige produktion ved hjælp af den rigtige digitale infrastruktur. Med denne forbindelse er den udførende tvilling i den virkelige produktion med til at skabe optimerede scenarier i den virtuelle produktion. Efter den succesfulde simulering og implementering af disse scenarier starter cyklussen forfra.
Den digitale tvilling til nye fabrikker
Den virtuelle produktion sættes op i procesfasen og fabriksdesignfasen. Siemens tilbyder et holistisk værktøj til at designe, simulere og udvikle en procesfabrik. Baseret på samarbejdsplatforme så som COMOS – og med fuld dataintegration fra design til udvikling og idriftsættelse – skaber vi automatisk en digital tvilling af fabrikken inklusive automation, der er klar til at blive anvendt i den virkelige produktion med minimal indsats – og sparer udviklingsomkostninger og reducerer produktionstiden.
I den virkelige verden sikrer Siemens proceskontrolsystemer og Manufacturing Operations Management (MOM), at produktionen kører stabilt, men hjælper også med at opsamle relevante data for at generere en performancetvilling. Denne performancetvilling, som er genereret i de virkelige produktionssystemer og er beriget med IoT-data, optimerer produktionen og vedligeholdelsen af kritiske aktiver.
Alt dette og simuleringen af optimerede scenarier eller fremtidige fabriksdesigns understøtter vores kunder, så de kan optimere deres produktion og integrere deres forsyningskæde optimalt.
Den digitale tvilling til eksisterende fabrikker
I eksisterende fabrikker findes hardware, software og processer allerede – og har nogle gange været der i årtier
Men det er stadig muligt at høste store fordele ved den digitale tvilling ved at anvende den til forbedring af eksisterende processer og aktiver. Baseret på teknologier som context capture og digital import af dokumenter, opbygges den digitale tvilling af en eksisterende fabrik på en omkostningseffektiv måde, fx ved at bruge Digital Twin Cloud Services PlantSight.
Med den digitale tvilling brydes informationssiloer på fabrikken op, og moderniserings- og vedligeholdelsesaktiviteter er baseret på ‘as-is‘-dokumentation og relevante driftsdata fra fabrikken. Dette medfører betragteligt reducerede søgetider og fejl. Med integrerede workflows er den én gang opbyggede digitale tvilling up-to-date igennem hele fabrikkens levetid – forbindelsen mellem den virtuelle og den virkelige produktion er sluttet.In existing plants, the hardware, software and processes are already existing – sometimes for decades.
Trøjer lavet af majs
Cathay Industrial Biotech Ltd.
På den digitale fabrik hos Cathay Industrial Biotech Ltd har biokemiske processer erstattet traditionelle petrokemiske metoder. Anvendelsen af genanvendelige materialer som majs blev industrialiseret ved hjælp af vores produkter og services.
På den måde blev det muligt at levere bedre produkter end den petrokemiske sektor til konkurrencedygtige produktionspriser og i stor skala, som minder om en oliebaseret produktion.
Det hele på ét sted
Vores integrerede palet af hardware, software og services kan være med til at gøre din digitale fabrik til virkelighed. Se fordelene, når du kan producere mindre og mindre batches økonomisk, fra den smarte planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter og fra de minimale nedetider – altid under hensyntagen til industrielle standarder som fx Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) or OPC Unified Architecture (UA).Banebrydende teknologier – fremtidens industri

MindSphere, det cloud-baserede, åbne IoT-operativsystem
Med MindSphere kan industrivirksomheder – små som store – over hele verden linke deres maskiner og fysiske infrastruktur til skyen og Internet of Things. MindSphere forenkler mange branchers udfordringer på en unik måde, fx med hensyn til mulighed for opkobling, dataanalyse og forudsigelse eller udvikling af egne applikationer og nye forretningsmodeller. Derfor understøtter det alle virksomheder på deres digitale transformationsrejse.
Digitalization Consulting
Strategier inden for den digitale transformation
- Hvor skal du begynde din digitale transformationsrejse og hvilke fordele er der ved det?
- Hvad er de vigtigste skridt, og hvordan kan du implementere dem?
- Vi ser frem til at udvikle en individuel digitaliseringsplan sammen med dig.
Moudulær produktion
Fleksibel fabriksopbygning
- Modulære produktionskoncepter kan gøre kortere leveringstider og større fleksibilitet i procesindustrien til virkelighed.
- Maskin-/fabriksbygger leverer autonomt arbejdende, fuldautomatiske digitaliserede moduler: nye forretningsmoduler som serviceleverandør.
- De individuelle moduler kombineres, så de udgør én samlet løsning ved at bruge den industrialiserede standard Module Type Package (MTP).
Finansiering
- Digitaliseringen tager fart i takt med, at de industrielle spillere beviser den enorme effektivitet og de konkurrencefordele, som den digitale transformation giver.
- Digital Enterprise Finance fra Siemens hjælper med at realisere din digitale fremtid.
- Specialist finansløsninger til procesindustrien.
Vores branchespecifikke suite af applikationer og digitale services gør det nemt at udnytte det skjulte potentiale i dine udviklings-, proces-, diagnostiske eller eventdata for at sikre oppetid og forbedrede processer og for at kunne styre driften. Den følgende suite viser, hvad der er muligt.