LOGO! Se conecta a la nube

Más versátil que nunca: LOGO! Nuevo FW 8.3

LOGO! es compacto, inteligente y flexible, y ahora viene con conexión directa a la nube, no podría ser más sencillo. Disfrute de una gama más amplia de aplicaciones y usos potenciales, con la misma versatilidad y facilidad de programación.

¡Inscríbete al lanzamiento!

LOGO! 8.3 es compacto, inteligente y flexible, y ahora también viene con una conexión directa a la nube. Disfruta de una gama aún más amplia de aplicaciones y usos potenciales, con la misma versatilidad y facilidad de programación.

LOGO! inspira y motiva

LOGO! es mucho más que un controlador compacto: motiva a las personas a explorar nuevos caminos y probar cosas nuevas. La conexión a la nube abre aún más posibilidades. ¡Pruébalo e inspírate!

LOGO! Potencia y agiliza

LOGO! Abarca muchas soluciones para industrias y soluciones que podemos implementar en nuestro día a día, conoce más aquí.

LOGO! Módulos Básicos

LOGO! Módulos Básicos

LOGO! es una elección perfecta para soluciones rápidas, sencillas y que ahorran espacio para las tareas de control básicas. LOGO ha sido durante mucho tiempo un módulo lógico inteligente usado para pequeños proyectos de automatización.

LOGO! Módulos de expansión

LOGO! Módulos de expansión

Cuenta con gama de módulos de expansión que permite al usuario configurar un LOGO!. Posibilidad de configuración con un máximo de 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas.

LOGO! Power & Inrush limitador de corriente

LOGO! Power & Inrush limitador de corriente

Los dispositivos de mini fuente de alimentación diseñados para LOGO ofrecen un gran rendimiento en espacio pequeño: la excelente eficiencia en todo el rango de carga y la baja pérdida de rendimiento durante los tiempos de inactividad garantizan un funcionamiento eficiente. El diseño del mini limitador de corriente de entrada de LOGO ofrece una protección especial en el espacio más pequeño, como dispositivo aguas arriba frente a AC 230 V LOGO básico o LOGO ICL230 que reduce la corriente de entrada. Para DC 24V equipos con corrientes de entrada elevadas, LOGO cuenta con un módulo de relé protegido contra estas corrientes de irrupción excesivas por el LOGO ICL230.

LOGO! Comunicación

LOGO! Comunicación

La familia LOGO ofrece muchas opciones de comunicación. La conexión a los módulos de comunicación se realiza a través de Ethernet. Esto significa que todo el rango de direcciones de las entradas / salidas permanece disponible para señales digitales y analógicas.

Dispositivos de operador

Dispositivos de operador

LOGO TDE y Simatic basic panels ofrecen posibilidades sencillas de control y supervisión del operador.

LOGO! Software

LOGO! Software

LOGO! Softwares soporta pequeños proyectos de automatización con una configuración y operación simple e intuitiva, desde el software de ingeniería LOGO! Soft Confort al LOGO! Access Tool y también LOGO! Web Editor para el servidor web integrado en LOGO!.

LOGO! Conectarse a la nube ofrece una valor adicional

LOGO! es fácil y flexible de usar. Una conexión a la nube convierte en realidad nuevas posibilidades inimaginables.