¿Qué es Advanced Factories?
Evento de referencia para la Industria 4.0
Advanced Factories es uno de los eventos de referencia en Industria 4.0. Combina ámbitos concretos como la automatización, consultoría, impresión 3D y robótica. Técnicos y gerentes de empresas industriales se dan cita en este evento.
Expertos, emprendedores y centro tecnológicos acuden a compartir sus experiencias, innovaciones y visión de la Industria 4.0.
Advanced Factories lleva celebrando este evento desde 2017. Este año, la organización espera recibir a más de 300 expositores.
80 metros cuadrados con nuevas tecnologías
En el stand número A121, mostraremos las novedades tecnológicas de nuestro portfolio. Contaremos con expertos del negocio en TIA Portal y Simatic, Ciberseguridad y Gemelo Digital, WinCC y Edge y PMA y SFS. Además, dispondremos de un área social.Los 7 magníficos de la Industria 4.0
1. Inteligencia Artificial
La empresa digital es ya una realidad. Continuamente, se generan, procesan y analizan datos. Frente a este gran volúmen de información, la inteligencia artificial se ha ido abriendo paso. Ya es posible recopilar datos y optimizar los procesos de producción en tiempo real. La industria se vuelve más eficiente, flexible y confiable y permite la fabricación de productos complejos, personalizados y en pequeñas cantidades.
Reducción de los esfuerzos de ingeniería
La IA aplicada a SIMATIC S7-1500 permite realizar tareas como inspecciones de calidad, detección de anomalías, fabricación de aditivos y aprendizaje de la robótica.
Con la inteligencia artificial, se reducen los esfuerzos de ingeniería y se optimiza el proceso del PLC mostrando así procesos tecnológicos repetitivos en una máquina de producción ficticia con bandas continuas y el concepto básico de automatización que consiste en PLC, HMI y accionamientos. Incluye aplicaciones estándar de tecnología preconfiguradas, que ayudan a ahorrar tiempo de ingeniería.
2. Edge Computing
Ventajas de la nube a nivel de campo
La tecnología Edge Computing permite aprovechar las ventajas que ofrece la nube, pero manteniendo los datos a nivel de planta. Así, se consigue una menor latencia y ahorro de costes además de una mayor seguridad.
Aplicaciones como Live Twin permiten crear un valor adicional para la automatización. Esta herramienta ofrece la posibilidad de visualizar en tiempo real las desviaciones que se producen entre comportamientos de sistemas simulados y comportamiento de sistemas reales. De esta forma se pueden prever posibles fallos, errores o desviaciones.
3. Gemelo Digital
Simulación virtual
El Gemelo Digital es un modelo virtual de un producto, proceso o servicio. Esta nueva tecnología ofrece numerosas ventajas como la prevención de fallos y tiempos de inactividad; al mismo tiempo que permite nuevas oportunidades de negocio y personalización de la producción. El time-to-market disminuye un 50% y la productividad se puede incrementar hasta un 20%.
En Advanced Factories, Siemens presentará un Gemelo Digital de una máquina con una solución Software in the Loop basada en TIA Portal para la programación de la automatización de la máquina, PLCSim Advanced para la simulación del control programado en TIA Portal y SIMIT para simular el modelo de comportamiento de los diferentes componentes del gemelo digital como los drives.
4. Conectividad y ciberseguridad
Cloud Connect 7 permite la lectura y transferencia de datos del nivel de planta a la nube. El nuevo procesador de comunicaciones CP1545-1 ofrece nuevas funciones de comunicación para el sistema de automatización modular SIMATIC S7-1500 a un sistema de la nube y puede recibir datos de ese sistema. Ambos productos disponen del protocolo MQTT para la comunicación a nube.
5. TIA Portal Kinematics
Funcionalidad Handling integrada
La función de Kinematics integrada en las T-CPUs dentro de TIA Portal permite realizar con una única herramienta software la puesta en marcha de una cinemática predefinida o definida por el usuario de forma fácil y gráfica mediante un asistente. Es posible obtener un diagnóstico completo de la cinemática y sus ejes, además de realizar un control local de la cinemática mediante un panel de control y hacer un seguimiento de las trayectorias programadas gracias al Visualizador de trayectorias en 3D.
6. Automatización
TIA Portal v16
La nueva versión del TIA Portal v16 permite realizar control de versiones de los proyectos. Con esta actualización, el S7-1200 obtiene la capacidad de ser servidor OPC UA y poder conectar Cloud.
7. Financiación inteligente
Soluciones financieras personalizadas
El equipo de Soluciones Financieras de Siemens (SFS) ayuda a crecer a empresas de todos los tamaños con soluciones financieras inteligentes para equipos y tecnología de Siemens y terceros. Gracias al Renting las empresas pueden disponer rápidamente de equipos tecnológicos más modernos. Este servicio de alquiler a largo plazo puede incluir el mantenimiento y garantiza el buen funcionamiento. Así, las empresas pueden mejorar la operatividad y su imagen.
En Advanced Factories, Siemens Financial Services presentará las distintas opciones para financiación de productos disponibles.