Ágora: Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0

09 de junio de 2022 | 13:00 a 15:30h.

Tenemos el placer de invitarle a un evento único y exclusivo para CFOs en el que conocer y debatir sobre el futuro de España en el actual marco internacional de la mano de Ana Campón, CFO de Siemens España.

La importancia de la financiación para una España 5.0

España es el país que más fondos Next Generation EU va a recibir de todos los estados miembros. Toda esta financiación está encaminada a crear un país más digital, resiliente y sostenible. ¿Cómo lo conseguirá?

En julio de 2020, se produjo un acuerdo histórico en el Consejo Europeo y se aprobó el Fondo de Recuperación para la UE (‘Next Generation EU’), dotado con un volumen de 750.000 millones de euros, y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que asciende a 1,1 billones de euros. La adopción de estos mecanismos permitirá a los Estados Miembros abordar un volumen de inversiones a lo largo de los próximos años nunca visto.

 

España es uno de los países que recibirá un mayor volumen de financiación. A principios de 2021, el Gobierno anunció que el importe total ascendería finalmente a casi 150.000 millones de euros (81.000 millones en forma de transferencias no reembolsables), con lo que se situaría a la cabeza de las ayudas recibidas de todos los países miembros.

¿Para qué se destinará la financiación?

Las iniciativas e inversiones que harán uso de estos fondos se articularán en torno a tres pilares, marcados por los objetivos de la UE largo plazo: la transición ecológica, la transformación digital y la reindustrialización.

Transición Ecológica

Conseguir la neutralidad climática en Europa en el año 2050, transformando la UE en una economía sostenible. Un 37% del presupuesto deberá ir destinado a cumplir los objetivos del Pacto Verde.

Transformación Digital

Generar un marco adecuado para que el uso de las tecnologías digitales beneficie a ciudadanos y empresas, asegurando a los ciudadanos el acceso a la tecnología, dotando a las empresas de los medios para su creación, desarrollo e innovación y garantizando el control y protección de datos. Un 20% del presupuesto deberá destinarse a estos fines.

Reindustrualización

Impulsar la competitividad industrial de la UE para lograr una industria europea más dinámica, resiliente y competitiva, y aumentar su peso en la economía, por tratarse, en general, de sectores de mayor valor añadido, más resistentes a las crisis y que garantizan el acceso a productos e insumos en casos de emergencia.

¿Cómo hacer un uso eficiente de los Fondos Next Generation EU?

Europa comienza su "Década Digital", y con los datos obtenidos, se ha elaborado una hoja de ruta detallada para hacer que España sea un referente tecnológico gracias a la apuesta por una economía 5.0.

 

Te esperamos el próximo 09 de junio, de 13:00 a 15:30h., en nuestra sede de Siemens España, en un evento exclusivo para CFOs para mostrarte las claves e inversiones estratégicas para alcanzar un país competitivo, resiliente y sostenible. 

Registro

Participa en el Ágora 5.0 de Siemens

Completa el siguiente formulario y reserva tu plaza para un encuentro exclusivo junto a Ana Campón, CFO de Siemens España.
Agenda

Encuentro exclusivo para CFOs de las empresas más importantes de España

Hora
Topic
Ponentes
12:30h.
Acreditaciones
 
13:00h.
Bienvenida y Ponencia "Claves y Estrategias para una España 5.0"
Ana Campón, CFO de Siemens España.
13:10h.
Keynote
Georg Schulze Zumkley, Consejero de Economía de la Embajada Alemana.
13:25h.

Tertulia con los invitados:
- Intercambio sobre cómo están los sectores tras la pandemia.

- Ecosistemas y colaboración: oportunidades y retos.

- Sostenibilidad en las empresas.

Ana Campón, CFO de Siemens España.
14:00h.
Visita guiada al Digital Experience Center de Siemens
 
14:30h.
Networking con cóctel
 
15:30h.
Fin de la jornada